Wireless ist heute die primäre Geschäftsverbindung
Über 10 Milliarden Mobilgeräte sind zur primären Verbindung für geschäftskritische Apps und Dienste geworden. Doch nur wenige Unternehmen testen ihre Wireless-Netzwerke und Geräte auf Verbindungsqualität und -sicherheit. Je mehr die Geschäftswelt Wireless-Performance für selbstverständlich nimmt, um so höher die Kosten der Serviceunterbrechung.
Fortlaufende Upgrades von Long Term Evolution (LTE) Mobilfunk, 802.11a, b, ac, n und neu aufkommenden Technologien wie MU-MIMO und 802.11ax verlangen fortlaufende End-to-End-Tests. Ixia-Mobilitätstests und -Überwachung validieren alle Ihre Wireless-Technologien.
SO ERSCHLIESSEN SIE IHRE VIRTUELLEN DATEN
Ihre Sicherheit ist nur so gut, wie die Transparenz Ihrer Daten. Sie müssen sich auf Ihre Netzwerksicherheitstools verlassen, um Ihre Daten zu analysieren und zu schützen.
Ixias intelligente Transparenz-Plattform bietet eine beispiellose Transparenz für Ihre gesamte Cloud-Umgebungen – öffentliche, private und hybride Clouds. Das bedeutet, die richtigen Daten mit dem richtigen Tool zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bringen. Die Plattform bietet mehr als nur Kopien von Rohdaten für Ihre Sicherheits-, Analyse- und Leistungs-Tools in virtuellen Umgebungen. Sie filtert zusätzlich heraus, was für die Benutzer an der Quelle relevant ist.
Die Kombination aus Ixias virtuellen Taps und virtuellen Packet Brokers liefert die intelligente Transparenz, die Sie brauchen. Die beiden virtuellen Tools unterstützen Packet- und Application-Flow-Filterung, NetFlow-Generierung mit erweiterter Application-Identifizierung und geografische Lokalisierung, Secure-Socket-Layer-Verschlüsselung (SSL), Lastverteilung sowie viele erweiterte Packet-Verarbeitungsmöglichkeiten wie Deduplizierung, Header-Stripping und Fragmentierung.
IOT-Gerätetest
Führen Sie Belastungstests für den Prozessor, das Betriebssystem, die Anwendungsleistung, die Konnektivität, das Roaming und die Reichweite Ihres Mobilgeräts durch. Finden Sie Schwachpunkte, bevor es jemand anders tut.
WLAN-Infrastrukturtest
Prüfen Sie Ihre Wi-Fi-Access-Points im Belastungstest. Bringen Sie sie an den Rand ihres Verkehrsvolumens, Durchsatzes, Verbindungsfähigkeit und Anwendungsleistung.
Isolierung bei Netzwerküberlastung
Überwachen Sie die Netzwerkleistung und Verfügbarkeit aktiv mit Hawkeye. Wenn Probleme auftreten, werden sie erkannt, quantifiziert und gelöst – bevor sie Ihre Kunden erreichen.
Testen Sie Ihre Verbindung
Bauen oder verwenden Sie ein Netzwerk für verbundene Mobilgeräte? Lassen Sie uns helfen.