DIE ARCHITEKTUR FÜR SICHERHEIT RUNDUM
IxSecure stärkt Anwendungen und Netzwerke, indem deren Sicherheitsperformance getestet werden, während gleichzeitig eine leistungsstarke Security Fabric™ aktiviert wird, die die Leistung der bestehenden Sicherheitstools steigert.

SICHERHEIT VOR DEM EINSATZ ÜBERPRÜFEN
Bei der Entwicklung prüft die Sicherheits-Testplattform von IxSecure Ihre Netzwerksicherheitskonfigurationen und Appliances mithilfe der umfassendsten realitätsgetreuen Bedrohungsumgebung der Branche mit mehr als 37.000 Angriffen, 3.570 Super-Flows und über 330 nativen Anwendungen.
LIVE-NETZWERKE SCHÜTZEN UND SICHERN
Beim Betrieb nutzt die Security Fabric von IxSecure Kontextbewusstsein und Sicherheitsintelligenz, um deduplizierten und höchst relevanten Datenverkehr an Ihre Inline- und Out-of-Band-Sicherheits-Appliances zu liefern - auch im verschlüsselten Zustand.

Mehr über IxSecure erfahren
Erfahren Sie, wie Test-, Transparenz- und Datenintelligenz Ihre Sicherheit ändern und Ihnen rundum Schutz bieten kann.

Testen Sie die Sicherheitsstärke Ihres Systems
Testen Sie die Sicherheitsleistung von Netzwerken und Anwendungen über ein breites Array an stets aktualisierten Sicherheitsbedrohungen. Fühlen Sie Ihrem Netzwerk mit denselben realistischen Angriffen auf den Zahn, die Ihre Sicherheitsanbieter nutzen.

Integrieren Sie eine Security Fabric
Schauen Sie mit einer kontextbewussten, robusten Datenverteilungs-Engine, die die Wirksamkeit der Analyse- und Sicherheitstools durch eine Optimierung des Datenzugriffs steigert, über die einfache Transparenz hinaus.
Was kostet es, einen weiteren Test zu überspringen?
In der Eile, möglichst schnell zu starten, kommt man leicht in die Versuchung, einen letzten Sicherheitstest zu überspringen. Wir zeigen Ihnen, wie viel es Sie kostet, diesen Test zu überspringen.
Warum Ihr Intelligence-Feed wichtig ist
Denken Sie, dass jeder Bedrohungs-Intelligence-Feed gleich ist? Der Kontext ist von Bedeutung. Sehr sogar. Finden Sie heraus, nach was Sie in Ihrem Bedrohungs-Intelligence-Feed Ausschau halten müssen.
Sie können nicht schützen, was Sie nicht sehen können
Webinar mit Branchenanalyst Zeus Kerravala, der mit Führungskräften von Ixia darüber spricht, wie wichtig eine klare Transparenz für die Netzwerksicherheit ist.
FORSCHUNGSZENTRUM FÜR ANWENDUNGS- UND BEDROHUNGSINFORMATIONEN (ATI)
Hinter der Rundum-Sicherheitsintelligenz steht das ITA-Forschungszentrum von Ixia, eine Elitegruppe aus hervorragenden Anwendungs- und Sicherheitsforschern aus der ganzen Welt. Zu ihren Expertengebieten gehören Softwareentwicklung, L2-7-Tests, Reverse Engineering, Schwachstellenbewertung und Altlastensanierung, Malware-Prüfung und Informationsermittlung. Die Kombination dieser Kenntnisse ermöglicht die Erstellung realistischer Angriffe auf Anwendungen – von Protokollen bis hin zum Laden und zu Bedrohungen. So werden die Sicherheit und die Anwendungen gestärkt.
Featured Case Studies
Sprechen Sie mit einem Sicherheitsexperten, um mehr darüber zu erfahren, wie Ixia Ihre Sicherheitsinfrastruktur fördern kann.