PROTOCOLOS 

IxNetwork emula una amplia variedad de protocolos que utilizan el puerto de pruebas basado en CPU de Ixia. Cada puerto de prueba es compatible con emulaciones del protocolo independiente y multinúcleo que ejecuta CPU en un sistema operativo Linux. Utilizando la aplicación de prueba IxNetwork, cada puerto de prueba de Ixia puede emular miles de enrutadores o puentes con millones de redes y hosts accesibes. Los usuarios pueden escalar fácilmente el tamaño de las topologías emuladas mediante puertos de prueba adicionales. En combinación con las capacidades de generación de tráfico a velocidad de línea y de medición de calidad de servicio (QoS), los módulos de carga basados en CPU verifican las topologías y redes anunciadas para comprobar la accesibilidad y el rendimiento de QoS. 

TECNOLOGÍA 

PROTOCOLO 

Enrutamiento y conmutación: 

BGP-4, BGP+, OSPFv2/v3, ISISv4/v6, EIGRP, EIGRPv6, RIP, RIPng, BFD, IGMPv1/v2/v3, MLDv1/v2, PIM-SM/SSM, PIM-BSR, STP/RSTP, MSTP, PVST+/RPVST+, agregación de vínculos (LACP), LLDP 

Red definida por software 

VXLAN, EVPN VXLAN, OpenFlow, Enrutamiento de segmento ISIS, Enrutamiento de segmento OSPF, Enrutamiento de segmento BGP, Estado de vínculo BGP (BGP-LS), PCEP, OVSDB 

MPLS 

RSVP-TE, RSVP-TE P2MP, LDP/LDPv6, mLDP, PWE, VPLS-LDP, VPLS-BGP, Autodetección BGP compatible con LDP FEC 129, L3 MPLS VPN/6VPE, 6PE, Restricción de RT BGP, Unidifusión etiquetada BGP, Opciones VPN L3 entre AS (A, B, C), MPLS-TP, MPLS OAM, Multidifusión VPN (GRE, mLDP, RSVP-TE P2MP), EVPN, PBB-EVPN 

Banda ancha y autenticación 

PPPoX, DHCPv4, DHCPv6, L2TPv2, Atributos de Radius para L2TP, ANCP, Configuración automática de IPv6 (SLAAC), IGMPv1/v2/v3, MLDv1/v2, IPTV, AMT, 802.1x, WebAuth, Cisco NAC 

Ethernet industrial 

OAM de vínculo IEEE 802.3ah, CFM IEEE 802.1ag, Servicio OAM ITUT-Y.1731, PBT/PBB-TE, Sync-E ESMC, PTP IEEE 1588 con perfil de telecomunicaciones G.8265.1, ELMI, SRP IEEE 802.1 Qat, gPTP IEEE 802.1as, Protocolos de transporte AVB de nivel 2 IEEE 1722 

Ethernet de centro de datos 

FCoE/FIP, Control de flujo de prioridad IEEE 802.1Qbb (PFC), LLDP/DCBX, VNTAG/VIC, TRILL, TRILL OAM, SPBM, Cisco FabricPath, VEPA 

TRÁFICO 

IxNetwork es compatible con la medición y generación de tráfico basado en hardware que pueden garantizar el más alto rendimiento y precisión. El generador de tráfico sofisticado también está estrechamente integrado con los protocolos de plano de control. 

GENERADOR DE TRÁFICO 

ESPECIFICACIÓN 

Configuración 

Asistente avanzado de tráfico: Configuración paso a paso del tráfico mediante asistente 

FlowGroup rápido: control granular de la secuencia y variaciones de paquetes 

Escala 

  • Genera hasta 4 millones de flujos rastreables. 
  • Configura hasta 16.000 grupos de flujo únicos, cada uno admite un perfil único de transmisión. 
  • Hasta 4096 flujos de hardware por puerto. 
  • Aprende y une hasta 4 millones de etiquetas MPLS.

GENERADOR DE TRÁFICO 

ESPECIFICACIÓN 

Controles dinámicos 

  • Cambia la velocidad de la trama y el tamaño de la trama sobre la marcha. 
  • Cambia el campo del encabezado del paquete predefinido sobre la marcha. 
  • Actualiza el tráfico MPLS y PPP de forma dinámica, sin tener que detener y reiniciar el tráfico. 

Tipos de tráfico 

IPv4, IPv6, multietiquetas MPLS, Ethernet, VLAN, puentes de proveedor (Q-en-Q), puentes de red troncal del proveedor (MAC-en-MAC), retransmisión de la trama, ATM, PPP, HDLC, L2 MPLS VPN (incluye FR y ATM para las redes internas Ethernet PWE3), L3 MPLS VPN, VPLS, 6PE, 6VPE, multidifusión, VPN multidifusión 

Asignación de puertos de origen y destino 

De uno a uno, de varios a varios, totalmente en malla 

Asignación de rutas entre puertos pares 

De uno a uno, totalmente en malla 

Agrupamiento de flujo 

Crea grupos de flujo basados en el contenido del paquete (por ejemplo, QoS o VLAN ID) 

Perfil del tráfico 

Tamaño de trama 

Fijo, incremental, aleatorio, IMIX, IMIX personalizado, distribución de Gauss cuádruple, auto 

 

Velocidad 

porcentaje de la velocidad de línea, paquetes/seg., velocidad de bits L2 (bps, bBps, Kbps, Mbpsbps, Bps, KBps, MBps) 

 

Patrón de carga útil 

byte/palabra incremental, byte/palabra decremental, aleatorio, personalizado 

 

 

QoS 

Clases de tráfico TOS, DSCP, IPv6, 802.1p, MPLS EXP 

 

Dinámico 

El tráfico admite ARP gratuito: Re-ARP automático en el cable de reconexión 

Campos dinámicos 

Campo de encabezado del paquete predefinido, MPLS y PPP: actualiza los paquetes de tráfico correspondientes sobre la marcha cuando cambia la información del plano de control. 

Inyección de errores del paquete 

CRC insuficiente, sin CRC 

Seguimiento del tráfico por flujo 

Seguimiento multicampo o único de cualquier campo, que incluye: calidad de servicio (TOS/DSCP), VLAN, dirección MAC de origen, dirección MAC de destino, dirección IP de origen, dirección IP de destino, etiqueta MPLS, descriptor de flujo MPLS, flujos, par IP Src/Dst, par MAC Src/Dst, seguimiento de paquetes personalizados 

Filtrado de flujo y detective de flujo en tiempo real 

Filtrado en tiempo real de los flujos basados en el seguimiento de los ajustes con los criterios definidos por el usuario. Destaca los flujos con mejor/peor rendimiento basado en el recuento de Rx, latencia mín./máx./promedio, marca de hora y fecha, pérdida de paquetes en tiempo real utilizando la secuencia, identifica los flujos muertos. 

GENERADOR DE TRÁFICO 

ESPECIFICACIÓN 

Editor de paquetes 

Edita campos de encabezado de paquetes y cargas útiles 

 

Edición del valor del campo de encabezado 

Incremento, decremento, lista, definido por el usuario, por defecto, enlace/desvinculación con otros campos del encabezado 

 

Suma seguimiento. 

Hace un seguimiento de los flujos de tráfico definidos por el usuario. 

 

Edición de la carga útil 

Byte/palabra incremental, byte/palabra decremental, repetir, fijo, definido por el usuario 

 

Edición personalizada 

Añade o inserta niveles adicionales de protocolos 

MEDICIÓN 

ESPECIFICACIÓN 

Pérdida 

Realiza un seguimiento de las tramas de Tx, tramas previstas de Rx, tramas de Rx, % de pérdida delta de tramas de bytes Rx 

Velocidad 

Velocidad de la trama Tx, velocidad de la trama Rx, velocidad de Rx (bps, Bps, Kbps, Mbps) 

Latencia 

Almacenamiento y envío, retraso de corte, retraso de tramas MEF, retraso de reenvío 

Variación del retraso (fluctuación) 

Medición de la variación del retraso (fluctuación) mínima, media, máxima 

Tiempo entre llegadas 

Tiempo entre llegadas mínimo, promedio, máximo 

Secuencia 

Pequeño error, error importante, error inverso, número de la última secuencia, tramas duplicadas, lagunas de secuencias 

Marca de hora y fecha 

Primera y última marca de hora y fecha por flujo 

Convergencia TrueView™ 

Marca de hora y fecha integrada del plano de control y plano de datos para el cálculo de las mediciones de convergencia 

Duración de la pérdida de paquetes. 

Tiempo estimado sin paquetes recibidos calculados por tramas delta a la velocidad de Rx prevista 

Paquetes desviados 

Recuento basado por puerto de paquetes que no se esperan en un puerto Rx 

Paquetes tardíos 

Recuento de paquetes por flujo que llegan tarde; umbral definido por el usuario para paquetes tardíos 

Paquetes reordenados 

Recuento de paquetes por flujo que se recibieron de manera improcedente 

Paquetes duplicados 

Recuento de paquetes duplicados por flujo que se recibieron 

Paquetes en regla 

Recuento de paquetes por flujo que se recibieron en regla 

Resultados de las pruebasVisor de estadísticas

El visor de estadísticas IxNetwork es una poderosa herramienta para la visualización y el análisis de los resultados y la generación de informes de las pruebas en tiempo real.

·     Las estadísticas agregadas se muestran jerárquicamente, con la capacidad de realizar una búsqueda detallada de estadísticas a nivel de grupo y a nivel de flujo.

·     Diferentes modos de ver las estadísticas de tráfico – instantáneo, acumulativo o ambos

·    Los archivos CSV se pueden utilizar para capturar una única vista de los resultados o, a nivel global, para capturar todos los resultados en tiempo real. Se proporciona un visor CSV integrado para ver los archivos a gran resultado.

Función

Valores estadísticos

Protocolo global

Contadores de protocolo a nivel de puerto

Puerto

Modo puerto, velocidad, velocidad de trama y de datos, estadísticas OAM, desvíos

Velocidad de trama Tx-Rx

Gráfico de la velocidad de tramas Tx-Rx

Puerto CPU

Utilización y estadísticas del puerto CPU

Puerto del plano de datos

Recuentos y velocidad de tramas basadas en puertos, sin incluir el tráfico del plano de control

Punto de tráfico

Las estadísticas proporcionan un agregado de todos los flujos en el punto de tráfico.

Definido por el usuario

La vista definida por el usuario se utiliza para hacer una búsqueda detallada de las opciones de seguimiento definidas por el usuario.

Estadísticas del flujo

Mediciones del nivel del flujo

Detective del flujo

Resultados basados en el filtrado y la clasificación

Características Clave
  • Ofrece cobertura de prueba de 1G a 400G Ethernet
  • Provides comprehensive protocol coverage for routing/switching, multiprotocol label switching (MPLS), broadband access, industrial Ethernet (IE), data center networking, and software-defined networking (SDN)
  • Genera flujos de tráfico que imitan las aplicaciones y escenarios realistas de usuarios
  • Funciona sin problemas en entornos de red virtualizados y se ejecuta desde cualquier entorno de cómputo disponible en el mercado
  • Ofrece automatización del sistema de pruebas de un extremo a otro
  • Aísla rápidamente las violaciónes de servicios, incluyendo el análisis de flujo de tráfico a fondo

IxNetwork es una solución completa de pruebas de rendimiento de infraestructuras de red. Se escala para manejar los dispositivos más potentes y las redes más grandes, desde enrutamiento y conmutación hasta Ethernet de centros de datos y redes definidas con software.

Problema: Las complejidades de las redes ponen a prueba el rendimiento

Las organizaciones han probado sus redes durante mucho tiempo en cuanto a escala y rendimiento. Sin embargo, a medida que la complejidad de las redes ha ido en aumento, también han aumentado los desafíos de asegurar el rendimiento y la resiliencia de las redes durante cargas pico. Olvídese de hacer pruebas simplemente para buscar tiempos de respuesta lentos: La herramienta de prueba correcta ahora debe evaluar topologías de redes complejas con miles de dispositivos de red, emular los flujos de tráfico sofisticados y realizar pruebas de esfuerzo en un sinnúmero de escenarios y condiciones de las redes.

IxNetwork

Solución: Un sistema de pruebas fiables para redes complejas e impredecibles

IxNetwork proporciona pruebas de rendimiento en las condiciones más difíciles. Capaz de generar múltiples terabytes de datos y de analizar hasta 4 millones de flujos de tráfico al mismo tiempo, IxNetwork se escala para manejar los dispositivos más potentes y las redes más grandes. Con su análisis y sus estadísticas en tiempo real mejorados, esta potente solución emula todo desde enrutamiento y conmutación, centro de datos Ethernet y redes definidas por software hasta acceso a banda ancha y Ethernet industrial para ofrecer pruebas integrales. Los asistentes de interfaz gráfica de usuarios (GUI) facilitan que los equipos de TI satisfagan una amplia gama de requisitos de rendimiento con un mínimo de recursos.

Información adicional sobre IxNetwork.