- Simula más de 3,000 protocolos de aplicación de la vida real
- Permite la personalización y manipulación de cualquier protocolo, incluyendo los datos sin procesar
- Genera una combinación de protocolos a alta velocidad con la ponderación realista de los mismos
- Resiste más de 36,000 ataques y malwares
- Proporciona todos los tipos de tráfico de manera simultánea desde un solo puerto, incluyendo tráfico legítimo, DDoS y malware
- Las actualizaciones que se realizan dos veces al mes aseguran que usted esté al corriente con las aplicaciones y las amenazas más recientes
Valide la postura de seguridad de sus redes con aplicaciones reales e intervalos completos de vectores de amenazas.
Problema: Desafíos de tiempo real en las pruebas reales
En la actualidad, las organizaciones dependen de una amplia variedad de soluciones de seguridad con el fin de proteger sus redes de los ataques cibernéticos y de las anomalías del tráfico. No obstante, cuantas más herramientas se implementen, más compleja se torna la infraestructura de seguridad. Como resultado, hay una gran variedad de soluciones de seguridad que son difíciles de verificar y de escalar. Lo que es peor, esas complejas interacciones con los sistemas suponen riesgos en el rendimiento de la seguridad y en la resiliencia de la red.

Solución: Un ecosistema de pruebas fácil de usar para las necesidades de las redes modernas
Las empresas de hoy requieren de una solución de prueba de aplicaciones y de seguridad que pueda verificar la estabilidad, la precisión y la calidad de las redes y de los dispositivos de red.
Ingrese a BreakingPoint. Al simular el tráfico legítimamente real, los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS), las vulnerabilidades, el malware y los datos aleatorios, BreakingPoint valida la infraestructura de seguridad de la organización, reduce el riesgo de degradación de la red en casi un 80%, y aumenta la preparación para los ataques en cerca de un 70%. Con la nueva solució-ERR:REF-NOT-FOUND-n TrafficREWIND, obtendrá una validación aún más realista y de alta fidelidad mediante la adición de perspectivas de la red de producción en las configuraciones de tráfico de prueba de BreakingPoint.
¿Cómo resistiría un ataque una configuración o instalación de seguridad en particular? BreakingPoint aborda esa interrogante mediante la simulación de tráfico, tanto legítimo como erróneo, a fin de validar y optimizar las redes bajo las condiciones más realistas. Las infraestructuras de seguridad también se pueden verificar a gran escala, lo cual asegura la facilidad de uso, una mayor agilidad y la rapidez en las pruebas de red.