INTELIGENCIA DE 360° EN LA SEGURIDAD
La seguridad abarca desde el diseño de los productos, hasta la implementación y la operación cotidiana de las redes en directo. Necesita una arquitectura de solución de seguridad de 360° a fin de proporcionar protección de un extremo a otro: IxSecure.
La seguridad consta de dos partes clave: la ofensa y la defensa. La ofensa tiene que ver con la detección y la corrección de vulnerabilidades antes de que le perjudiquen, tanto en los productos como en las aplicaciones, las conexiones, las personas y los procesos. La defensa consiste en crear una barrera de protección en contra de las vulnerabilidades que no se puedan eliminar con facilidad.
La combinación de la detección anticipada, la monitorización continua y el aumento del rendimiento de la seguridad brinda a las organizaciones inteligencia de 360° en la seguridad a fin de combatir mejor el creciente panorama de amenazas. Descargue el Libro Blanco de IxSecure para averiguar la forma en que se pueden optimizar los cuatro pilares de la seguridad.
Activos de IxSecure
No todas las pruebas de seguridad son los mismos. Algunos son más completa y corriente que otros. Lo mismo es cierto de soluciones de visibilidad. No todos ellos dan datos correctamente. Ni son todos conscientes del contexto, la auto-sanación, y resistente. Soluciones de visibilidad pobres pueden ceder bajo la presión real.
Si cree que su aplicación y la red están listos para el reto de seguridad 360°, descargue el Libro Blanco IxSecure para averiguar cómo el derecho de prueba, la visibilidad y enfoques de inteligencia de datos pueden cambiar su seguridad.

Pruebe la fuerza de Seguridad
Pruebe el rendimiento de seguridad de red y aplicaciones a través de la más amplia gama de amenazas a la seguridad de una actualización constante. Use los mismos ataques realistas utilizan los proveedores de seguridad. Amenazas realistas. Aplicaciones realistas. Se actualizan continuamente.

Integre una tela de Seguridad
Vea más allá del simple visibilidad, con el acceso a datos resiliente completo. Identifiqué el comportamiento pícaro con mas información sobre amenazas incrustado. Aumente el poder de las herramientas de seguridad existentes con fuentes de datos más fuertes.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA INTELIGENCIA (ATI) APLICACIÓN Y AMENAZA
Como impulso de la inteligencia de seguridad de 360° se encuentra el Centro de investigación de ATI de Ixia, el cual es un grupo elitista de los principales investigadores de aplicaciones y seguridad de alrededor del mundo. Su pericia abarca el desarrollo de software, las pruebas L2‑7, la ingeniería inversa, la evaluación y corrección de vulnerabilidades, la investigación de malware y la recopilación de inteligencia. A partir de ese conocimiento combinado, creamos ataques de aplicaciones realistas, desde los protocolos hasta la carga y las amenazas, con el fin de fortalecer la seguridad y las aplicaciones.
Visite nuestras páginas de productos para aprender más acerca de cómo usted puede aumentar su infraestructura de seguridad.