- Meilleur outil de gestion de classe pour l'intégration du trafic et des outils
- Prise en charge transparente des commutateurs Cisco Nexus pour agrégation
- Optimisation des liaisons interconnectées des liaisons de trafic à un minimum absolu
- Déploiement d'une «batterie de serveurs» centralisée d'outils de sécurité rentables et de grande capacité pour surveiller les emplacements physiquement distribués
- Les balances surveillent les segments et les outils sans augmenter les frais généraux de gestion
Problème : La menace des angles morts
Avec les environnements informatiques complexes d'aujourd'hui, les administrateurs réseau ont besoin de plus d'une vue unique dans leurs réseaux. La visibilité de bout en bout à partir de n'importe quel point du réseau élimine les points morts. Sans une visibilité réseau avancée vue à travers une seule vitre, les entreprises mettent en péril la sécurité du réseau, les mandats de conformité et les performances des applications.

Solution : Une surveillance plus intelligente des réseaux complexes
Ixia ControlTower ™ est une fonctionnalité logicielle qui fonctionne sur les courtiers de paquets réseau Ixia tels que Vision ONE ™, Net Tool Optimizer (NTO) 7300 et NTO 5260/5268. Il fournit une ressource de visibilité réseau avancée pour une surveillance centralisée et intelligente qui aide les organisations à atteindre une visibilité de bout en bout au sein de leurs réseaux physiques, virtuels et réseaux définis par logiciel (SDN). L'architecture distribuée permet aux administrateurs réseau d'accéder au trafic qui peut être envoyé aux outils de surveillance et de diagnostic à partir de n'importe quel point du réseau. Ixia ControlTower aide à accélérer la livraison des applications et permet un dépannage efficace pour améliorer la sécurité du réseau, les performances des applications et l'exécution des accords de niveau de service (SLA).
MONITEUR A GRANDE LIGNE AVEC CISCO NEXUS
À mesure que les menaces cybernétiques augmentent et que le coût du temps d'arrêt augmente, les clients
exigent de plus en plus des solutions de surveillance à grande échelle. Grâce à l'intégration des commutateurs Cisco Nexus dans la gestion de la visibilité d'Ixia, Ixia étend les avantages des fonctions sophistiquées de traitement des paquets des plates-formes Vision ONE et NTO 7300 à plus de points finaux de leur réseau. La combinaison des commutateurs Cisco et la facilité d'utilisation de ControlTower est une plate-forme gagnante pour les clients, ce qui permet d'accélérer la livraison des applications, de réduire le temps de dépannage et de ester en tête des menaces informatiques.