- Valide la conception des processeurs de réseau dès le début du cycle de développement
- Génère un trafic Ethernet personnalisé à partir de modèles de paquets prédéfinis
- Fournit de puissantes statistiques articulées sur l'analyse de la bande passante et les mesures de latence
- Propose une orientation dynamique du niveau de trafic pour éviter la perte de paquets
- Partage les configurations de test avec IxNetwork VE
- Assure l'automatisation des tests à partir de plusieurs langages, dont les API REST
- Offre un environnement de test flexible prenant en charge plusieurs utilisateurs
- Permet d'accélérer les délais de commercialisation pour la prochaine génération de processeurs de réseau.

PROBLÈME : COMPLEXITÉ ASSOCIÉE À LA VALIDATION DES PROCESSEURS DE RÉSEAU SOC, PRÉ-SILICIUM
Certaines tendances, comme le cloud computing et la virtualisation des fonctions réseau (NFV), repoussent les limites de la capacité réseau. Pour accompagner cette demande, les fabricants de l'équipement réseau et de processeurs doivent veiller à fournir des périphériques à ultra haute densité optimisés par des solutions de système sur puce (SoC) de pointe.
La production d'un SoC, capable de traiter plusieurs térabits de trafic à travers des centaines de ports à des vitesses pouvant atteindre 100 Gbit/s, est un processus fastidieux. Cependant, face aux demandes accrues réclamant la réduction des délais de commercialisation, les principaux fabricants de processeurs souhaitent accélérer leurs cycles de développement. Le coût associé à la correction de bogues après la « conception » du processeur est élevé et peut atteindre plusieurs millions de dollars. Pour préserver les calendriers, les tests doivent être effectués dès le début du cycle, le plus souvent au stade pré-silicium.

SOLUTION : TEST VIRTUALISÉ « DU SABLE AU SILICIUM »
Voici IxVerify, la seule solution de test de l'industrie conçue spécialement pour la validation « pré-silicium ».
Avec IxVerify, Ixia et ses partenaires ouvrent la voie à la transformation du marché de l'EDA en proposant des solutions de test virtualisées qui viennent compléter les systèmes EDA existants et nouveaux, tirant parti de la virtualisation pour réduire les coûts et offrir davantage de flexibilité.
Fournissant plusieurs centaines de modèles de paquets prédéfinis pour tester les protocoles Ethernet et TCP/IP, IxVerify peut générer des volumes élevés de trafic. Capable d'exécuter simultanément plusieurs centaines de ports des tests virtuels, IxVerify offre un atout unique : l'orientation dynamique du trafic qui permet d'éviter la perte de paquets aux vitesses d'émulation maximum.
IxVerify est la solution idéale pour sécuriser les activités complexes de développement et de conception des processeurs de réseau, garantissant une accélération des délais de commercialisation pour la prochaine génération de périphériques réseau.