- Simule plus de 300 protocoles d'application réels
- Permet de personnaliser et de manipuler n'importe quel protocole, y compris avec des données brutes
- Génère une combinaison de protocoles à haut débit, avec pondération réaliste
- Prend en charge plus de 36 000 attaques et logiciels malveillants
- Livre simultanément tous les types de trafic à partir d'un seul port, y compris le trafic légitime, DDoS et les logiciels malveillants
- Mises à jour bimensuelles pour toujours être à l'abri des dernières menaces
Validez le niveau de sécurité de vos réseaux à l'aide d'applications réelles et d'une gamme complète de vecteurs de menaces.
Problème : difficultés concrètes des tests pratiques
À l'heure actuelle, les organisations protègent leurs réseaux contre les cyber-attaques et les anomalies du trafic à l'aide d'une vaste gamme de solutions de sécurité. Pour autant, plus elles déploient d'outils, plus leur infrastructure de sécurité devient complexe. Il en résulte alors une prolifération de solutions de sécurité hétérogènes et difficiles à contrôler et encore plus difficiles à faire évoluer. Pire encore, les interactions entre ces systèmes complexes menacent sérieusement les performances de sécurité et la résilence des réseaux.

Solution : un écosystème de test facile à utiliser et répondant aux besoins des réseaux modernes
Les entreprises ont actuellement besoin d'une solution pour tester leurs applications et leur niveau de sécurité, et qui soit capable de vérifier la stabilité, la précision et la qualité des réseaux et de leurs périphériques.
Optez pour BreakingPoint. En simulant du trafic légitime réel, des attaques par déni de service distribué (DDoS), des exploits et logiciels malveillants et des tests à données aléatoires (fuzzing), BreakingPoint valide l'infrastructure de sécurité des entreprises, réduit de près de 80 % les risques de dégradation du réseau et augmente les capacités de réponse aux attaques de 70 % environ. Notre nouvelle solution TrafficREWIND vous garantira une validation plus réaliste et à haute fidélité grâce à de précieux renseignements sur votre réseau de production dans les configurations de trafic de test de BreakingPoint.
Comment une certaine configuration ou installation de sécurité peut-elle faire face à une cyber-attaque ? BreakingPoint résout le problème en simulant à la fois du trafic légitime et nuisible afin de valider et d'optimiser les réseaux dans les conditions les plus réalistes possibles. Comme les infrastructures de sécurité peuvent également être contrôlées à grande échelle, vous bénéficiez de sa facilité d'utilisation, d'une plus grande agilité et de tests rapides du réseau.