- Retour sur investissement immédiat grâce à l'interface utilisateur conviviale et intuitive pour un déploiement rapide et une configuration minimale
- Traitement avancé des paquets, sans perte et avec déduplication et découpage des paquets
- Contrôle exhaustif des paquets optimisant les investissements en infrastructure grâce à la classification du trafic en temps réel
- Équilibrage complexe de la charge pour optimiser au maximum les temps d'activité et la protection contre les pertes de données sensibles via l'envoi du trafic à plusieurs outils de surveillance
- Grâce à l'intégration du processeur ATI, permet de visualiser le trafic de niveau application et les métadonnées par le biais d'une API Web
Une unique plateforme pour une vue granulaire de la sécurité du réseau et son dépannage
Problème : Une lutte contre des menaces invisibles
Les gestionnaires de réseau ne peuvent pas combattre ce qu'ils ne voient pas. Les menaces soigneusement camouflées dans du trafic chiffré peuvent facilement contourner les contrôles de sécurité et la vigilance des équipes informatiques. Les explosions de bande passante d'application associées à l'expansion rapide et soudaine d'une application nouvelle ou inconnue passent souvent inaperçues jusqu'à ce qu'elles menacent la disponibilité et l'intégrité du réseau. Bien qu'il soit toujours possible d'atténuer ce type de problème, cela implique généralement de combiner des outils complexes pour bénéficier d'une visibilité totale sur l'ensemble du trafic et des applications d'un réseau. En outre, gérer une multitude de solutions de monitoring de la sécurité et des performances peut affecter les performances du réseau.
Solution : La visibilité intelligente renforce la sécurité du réseau et optimise les performances.
Prêt à l'emploi, le périphérique Ixia Vision ONE™ permet aux entreprises d'assurer la sécurité des infrastructures virtuelles et physiques, et d'identifier et de résoudre les problèmes de performances à partir d'une unique plateforme. Qu'il s'agisse de lutter contre les menaces dissimulées dans du trafic chiffré ou de diriger les données adéquates vers la bonne solution légale, Vision ONE renforce la protection des réseaux sans aucune incidence sur les performances. Créez une défense à plusieurs niveaux en combinant les meilleurs outils de sécurité en ligne et d'analyse hors bande, ou établissez des bases solides qui vous permettent de comprendre le fonctionnement d'un réseau d'entreprise. Quel que soit votre choix, Vision ONE est une étape essentielle vers la sécurité totale du réseau.
Grâce aux renseignements dynamiques que lui transmet le processeur ATI (Application Threat and Intelligence Processor) intégré sur les applications, le négociateur de paquets réseau (NPB) Vision ONE vous permet non seulement de filtrer et de visualiser le trafic des couches 2 à 4 mais aussi le trafic d'application de couche 7, donc de baliser et de surveiller les applications suspectes. En matière de sécurité, cela représente un véritable atout, car les utilisateurs peuvent rapidement déceler les applications douteuses ou toute activité inhabituelle, notamment le trafic ou les paquets provenant ou destinés à des régions non autorisées, ou encore les transferts FTP (File Transfer Protocol) suspects associés à des données sensibles réalisés pendant la nuit.
À elle seule, cette simple capacité aurait permis de court-circuiter la plupart des célèbres violations de données qu'ont subi les entreprises et les administrations ces trois dernières années.
Le processeur ATI intégré présente également des atouts en termes de performances puisque les clients sont en mesure de voir le trafic de niveau application et les métadonnées par le biais d'une interface de programmation d'applications (API), ou encore de le filtrer, de le déchiffrer et de le transmettre à des contrôleurs légaux ou d'application pour examen complémentaire.
Vision ONE est l'élément le plus crucial d'une infrastructure réseau alors que vous ne saviez même pas que vous en aviez besoin.