L'ARCHITECTURE POUR UNE SÉCURITÉ À 360°
Ixia IxSecure renforce les applications et les réseaux en testant leur niveau de sécurité, tout en activant une puissante structure de sécurité (Security Fabric™) qui décuple la puissance des outils de sécurité existants.

VALIDER LA SÉCURITÉ AVANT TOUT DÉPLOIEMENT
Lors du développement, la plateforme de test de la sécurité IxSecure permet de valider vos configurations, infrastructures et dispositifs de sécurité réseau, à l'aide de l'environnement de simulation des menaces réelles le plus complet du secteur : plus de 37 000 attaques de sécurité, 3 570 super flux et plus de 330 applications natives.
PROTÉGER ET SÉCURISER LES RÉSEAUX EN PRODUCTION
En production, Security Fabric d'IxSecure utilise la sécurité intelligente et la reconnaissance du contexte pour fournir un trafic dédupliqué et hautement pertinent à vos dispositifs de sécurité inline et hors bande, même lorsque ce contenu est chiffré.

En savoir plus sur IxSecure
Découvrez comment les tests, la visibilité et de précieux renseignements peuvent améliorer votre sécurité et vous offrir une protection à 360 °.

Tester votre niveau de sécurité
Testez les performances de la sécurité de vos réseaux et applications sur un large éventail de menaces réelles constamment mises à jour. Testez votre réseau sous pression, avec les mêmes attaques réalistes qu'utilisent vos fournisseurs de produits de sécurité.

Intégrer une structure de sécurité (Security Fabric)
Aller au-delà de la simple visibilité grâce à un moteur de distribution des données, avec résilience et conscience du contexte, qui accroît l'efficacité des outils d'analyse et de sécurité en optimisant leur accès aux données.
Combien vous coûtera un nombre de tests insuffisant ?
Dans la précipitation qui accompagne le lancement d'un produit, il est tentant d'ignorer un test final de sécurité. Nous allons vous montrer combien vous coûtera cette omission.
Importance des sources de renseignements
Vous croyez que chaque flux de renseignements sur les menaces est identique ? Le contexte joue un rôle de grande importance. Découvrez ce qu'il faut rechercher dans vos flux de renseignements sur les menaces.
Vous ne pouvez pas protéger ce que vous ne pouvez pas voir !
Wébinaire avec l'analyste Zeus Kerravala, en conversation avec les cadres d'Ixia sur le caractère indispensable d'une visibilité totale pour la sécurité du réseau.
CENTRE DE RECHERCHE ATI (APPLICATION AND THREAT INTELLIGENCE)
Pour alimenter les renseignements nécessaires pour une sécurité à 360°, Ixia a créé le Centre de ressources ATI, un groupe d'élite composé des meilleurs chercheurs au monde dans le domaine des applications et de la sécurité informatique. Leur expertise couvre le développement de logiciels, les essais L2-7, l'ingénierie inverse, l'évaluation de la vulnérabilité et de l'assainissement, l'investigation des logiciels malveillants, et la collecte de renseignements. À partir de ces connaissances combinées, nous créons des attaques d'applications réalistes—des protocoles au chargement, en passant par des menaces pour renforcer la sécurité et les applications.
Featured Case Studies
Communiquez avec un spécialiste de la sécurité pour découvrir comment Ixia peut renforcer votre infrastructure de sécurité.