イクシアのご紹介

 

会社概要と業務内容

会社概要と業務内容

2018年2月1日より、イクシアコミュニケーションズ株式会社は、キーサイト・テクノロジー株式会社の一員になりました。 この統合により、両ソリューションのシナジー効果を発揮しながら、包括的なソリューションをお客様にお届けいたします。キーサイト・テクノロジー合同会社におけるイクシアソリューショングループとして、今後もイクシア製品を継続して提供して参ります。

イクシアは物理、および仮想ネットワークにおけるアプリケーションを強力にするためのテスト、可視化、セキュリティの各種ソリューションを提供しています。

多数のお客様がイクシアのツールや機能を活用して、ネットワークをテスト、保護、可視化し、アプリケーションのパフォーマンスの向上させています。

エンタープライズソリューション

物理・仮想ネットワークにおける包括的な可視化ソリューションにより、お客様が適宜、最適な決定を行えることを支援します。

Ixiaエンタープライズソリューションを表示

77
フォーチュン100社のうち、イクシア製品を導入する企業数
47
上位50のキャリアのうち、イクシア製品を導入する企業数
15
上位15のネットワーク機器メーカーのうち、イクシア製品を導入する企業数

北アメリカに拠点を置くあるフルサービスビジネスコミュニケーションプロバイダーは、可視性ソリューションに投資することで数日かかっていた問題解決が数時間に短縮され、ネットワークモニタリング機能を提供することでROIが167%になりました。

続きを読む

ある40億ドル食料品製造会社は複雑なネットワークを運用し、約7500台ものネットワークデバイスを抱えています。 ネットワークのトラブルシューティング問題と、システム管理に費やす時間がないことから、この企業はMTTRを70%ほど減らし、Ixiaからのモニタリングソリューションを30分で展開しました。 

続きを読む

北米に拠点を置く大手薬局が可視性アーキテクチャに投資しました。 このケーススタディでは、ネットワーク問題のMTTRを75%ほど短縮し、パケットスライシングでPCIコンプライアンスを向上させ、全体的なモニタリングツールのコストが低減した方法をご紹介しています。

続きを読む
‘‘

“Ixia takes a unique approach to bypass switches,” said Jim Duffy, Senior Analyst, 451 Research. “Ixia’s iBypass switches are fully independent from network packet brokers, which increases network availability and reduces the risk of failure.”

Jim Duffy, Senior Analyst
‘‘
「当社のSoftwareは、コネクション率が高くても強固なものでなくてはならない、でなければ顧客が収益を失うことになるか、会社の評判を損ねることになる。 故に、業界で最高の品質基準を設定できるかどうかで、弊社が成功したか否かが決まるのである。」
ScaleArcプレジデント兼CEO、Justin Barney氏
‘‘
「確かなデジタルセキュリティとネットワークの可視性へのニーズの高まりと相まって、着実に増えているトラフィック量の先を行くよう弊社では努めています。」
テキサス大学情報セキュリティ主任、Cam Beasley氏 
‘‘

「Ixiaが、50GBのイーサネットのテスト能力をXcellon-Multisプラットフォームに追加することに非常に迅速に動いてくれ、今では10/25及び40/50/100GBのイーサネットの展開のための完全なテスト能力を提供してくれていることを嬉しく思っています。」

メラノックステクノロジーズ、マーケティング・バイスプレジデント、Kevin Deierling氏