- 包括的なソフトウェアのアップデートとエンハンスメントの提供
- 300以上のアプリケーションを格納するライブラリに対して頻繁なアプリケーションプロトコルのリリースを提供
- 新しいセキュリティ脆弱性に関する調査の実施
- 35000以上のセキュリティ攻撃、検知回避技術、そしてライブマルウェアの数々が格納されているライブラリに対して頻繁なセキュリティアップデートを実行
リアルタイムデータの継続的フィードで現在のアプリケーションと脅威情報を常時入手
問題点:準備がないものに対するデータ侵害とセキュリティ脅威の確実性
Fortune誌は、今日の世界中のリーダーにとってセキュリティー問題は最大懸念事項のトップ3のひとつだと報告しています。 Ponemon Research社の調査によると、平均的な悪質ハッキングを見つけるのに驚くことに256日かかるということです(データ漏洩の平均費用を400万ドルと設定する)。 その目的は明らかに、これら悪者の前に出ることで、攻撃されたら問題を早急に特定し、損傷を阻止します。 新たなセキュリティ脅威が毎週のように明るみに出るにつれて、今日の脅威環境に対する知識を最新に保つためには、警戒や深い調査を怠ることはできません。 高価で時間のかかる提案ですが、不意を突かれたい企業管理者や政府機関、サービスプロバイダーはいません。

ソリューション:最新の脅威インテリジェンスでセキュリティ保護を強化
IxiaのATI (Application and Threat Intelligence) サブスクリプションサービスをご利用になると、最新の脅威インテリジェンスをもって、リアルタイムのデータフィードを入手できるため、ネットワーク保護の面倒な業務を省くことができます。
高度な監視技術と方法を利用して、アプリケーションとセキュリティ研究者たちから成るIxiaの専任チームが特定、キャプチャし、お客さまのATIに継続的な更新を提供します。 特許所持の独自研究から、ATIチームは既知の悪質IPアドレスと信頼できない国を認識することで、新たに発見した攻撃とマルウェアを集め、プロトコルやセキュリティ攻撃、ATIで追跡された300以上のアプリケーションに対する製品強化を含むアプリケーションインサイトを提供し、インテリジェンスを使って現実的な状況と、100以上の回避技術のシミュレーションを含むエクスプロイトの大きなデータベースの関連性のある攻撃をシミュレートします。
ATI技術はIxiaの可視性、テスト、セキュリティポートフォリオ全体にわたり利用されています。 このインテリジェンスはIxLoad®、IxChariot®、IxNetwork®を含むIxiaのテストソリューションで利用されています。 これはまた、世界最大のネットワーク装置ベンダーとサービスプロバイダーによりネットワークと技術のテストに使用されているBreaking Point®の顧客にも提供されています。 ATIはIxiaのAdvanced Intelligence Processorモジュール、Ixiaの受賞歴のあるNetwork Packet Broker(NPB)のVisionシリーズとIxiaのThreatARMOR™を統合した、Application and Threat Intelligence Processor (ATIP)™にデータを提供し、ATIクラウドサブスクリプションの常時接続の利点を利用したものです。 サブスクリプション自体は次を含む、サポートツールのにより異なります:
- リアルタイムのクラウド脅威インテリジェンスで、IxiaのThreatARMORは信頼できない国、悪意のあるサイト、有害なIPアドレス(マルウェアの配信、フィッシング、ボットネットC&Cサイト、スパム配信、bogons、ハイジャックされたドメイン、割り当てなしのIP)への継続的な保護とフィルタリングを提供します
- アプリケーションインサイトによりATIPとIxiaのネットワーク可視性製品がレイヤ4を超えてアプリケーションの詳細動作に展開される完全なネットワーク可視性が実現され、常に接続状態のグローバルIP位置情報データベースとATIPのEvergreen Feedは合法的傍受(LI)、データ損失防止(DLP)、ディープ・パケット・インスペクション(DPI)装置を検証する最も重要なアプリケーションの更新を継続的に アプリケーションインサイトによりATIPとIxiaのネットワーク可視性製品がレイヤ4を超えてアプリケーションの詳細動作に展開される完全なネットワーク可視性が実現され、常に接続状態のグローバルIP位置情報データベースとATIPのEvergreen Feedは合法的傍受(LI)、データ損失防止(DLP)、ディープ・パケット・インスペクション(DPI)装置を検証する最も重要なアプリケーションの更新を継続的に 提供します
- 100以上の検知回避技術と情報の最新シミュレーションはBreaking Pointサブスクリプションにより更新される300以上のアプリケーションを使ってリアルワールドネットワークトラフィックを再現
- 継続的に更新されるATIアプリケーションライブラリはIxiaのIxLoad、IxNetwork、IxChariotテストソリューションで使用され、ユーザーがコンテンツ分析装置とネットワークのスケールとパフォーマンス能力を認証する手助けとなります
ATIを備えたIxiaの製品はセキュリティ性能を改善し、アプリケーションレベルの可視性とコンテンツをモニタリングツールにもたらし、リアルワールドの脅威とアプリケーション条件でネットワーク装置を検証します。