IXLOAD VE

IxLoad VE

 

プライベートクラウドの品質を検証する

現実に即した音声、ビデオ、データトラフィックを生成して、プライベートクラウドの導入前にアプリケーションの配信を検証します。クラウドネットワークアプライアンスとサービス、および仮想EPC(vEPC)や仮想IMS(vIMS)などの仮想モバイルネットワークとサービスのエクスペリエンス品質を確保します。
 

IXLOAD VE FOR AWS

IxLoad AWS

 

パブリッククラウドアプリケーションの配信の検証

アマゾンウェブサービス(AWS)ベースのアプリケーション配信ネットワークアプライアンスとサービスのエクスペリエンスの質を検証します。費用効果が高く、弾力性があり、共有可能な仮想化テストをAmazonクラウド全体に迅速にデプロイおよびスケーリングすることで、高性能のパブリッククラウドアプリケーションを確保できます。

IXNETWORK VE 

IxNetwork VE

 

クラウドネットワークインフラストラクチャをテスト

クラウド展開の前に、現実的なトラフィックを生成して、ネットワークデバイスとネットワーク機能仮想化(VNF)のパフォーマンス、容量、およびスケーラビリティを検証します。ルーティングやスイッチング、ソフトウェア定義ネットワーク(SDN)、ブロードバンドアクセス、データセンターイーサネットなどのプロトコルをエミュレートします。