- 1G~400Gイーサネットに対応したテストを提供
- ルーティング/スイッチング、マルチプロトコル・ラベル・スイッチング(MPLS)、ブロードバンドアクセス、industrial Ethernet (IE)、データセンターネットワーク、そしてSDNネットワークへの広範囲なプロトコル対応を提供
- 現実的なユーザーのアプリケーションとシナリオを真似たトラフィックフローを生成
- 仮想化ネットワーク環境でスムーズに機能し、市販されているあらゆるコンピューティング環境で実行
- エンドツーエンドのシステムオートメーションを実現
- 徹底的なトラフィックフロー解析を含む、サービス違反の迅速な特定を実施
IxNetworkは包括的なネットワークインフラストラクチャのパフォーマンステストソリューションです。 ルーティング、スイッチングからデータセンターイーサネット、SDN(Software-Defined-Networking)まで、最も強力なデバイスによる大規模ネットワークを検証することができます。
問題点: ネットワークの複雑化がもたらすパフォーマンステストの必要性
通信業界はネットワークのスケールとパフォーマンスを長年テストしてきました。 しかし、ネットワークがますます複雑になってきているため、ピーク時のパフォーマンスと復元力の確保が難しくなっています。 単に応答時間が遅いかどうかをテストするのは過去の手法です。現在では適切なテストツールによって何千ものネットワークデバイスが接続された複雑なネットワークトポロジーを評価し、最新の高度なトラフィックフローをエミュレートし、無数のシナリオとネットワーク条件の下でストレステストを実施する必要があります。

ソリューション: 複雑で予測できないネットワークに対応した信頼できるテストシステム
IxNetworkは最も難しい状況下でパフォーマンステストを実行します。 数テラバイトのデータトラフィックを生成し、また最大4百万のトラフィックフローを同時に分析可能なIxNetworkは、最も強力なデバイスによる大規模ネットワークを検証できます。 高度なリアルタイム分析と統計機能を備えたこの強力なソリューションは、ルーティングやスイッチングから、データセンターイーサネット、SDN(Software-Defined-Networking)、ブロードバンドアクセスや産業用イーサネットまで、あらゆるものをエミュレートして包括的なテストを実施します。 また、GUIのウィザードによって、ITチームは最小限のリソースで広範囲にわたるパフォーマンス要件を簡単に満たすことができるようになります。
IxNetworkに関するその他の情報