- 300以上の現実のアプリケーションプロトコルのシミュレーション
- 生データを含むあらゆるプロトコルのカスタマイズと操作
- 現実的なプロトコル加重でハイスピードのプロトコルのミックスを作成
- 36,000以上の攻撃とマルウェアへ対応
- 適正なトラフィック、DDoS、マルウェアを含むシングルポートから同時にすべてのタイプのトラフィックを配信
- 2ヶ月に1度の更新で最新のアプリケーションや攻撃へ対応可能
実際のアプリケーションとあらゆる側面からの脅威を利用して、ネットワークの安全性を検証
問題点:即効性が求められる現実環境でのテスト
昨今の企業や組織は、ネットワークをサイバー攻撃や異常なトラフィックから守るために多種のセキュリティソリューションに依存しています。 しかし、展開するツールが多くなるほど、セキュリティのためのインフラが複雑になります。 結果:検証しにくく、処理能力が試される、寄せ集めのセキュリティソリューションができてしまいます。 さらに、これらの複雑なシステムの副作用として、セキュリティの性能やネットワーク回復力に重大なリスクを課します。

ソリューション:昨今のネットワークに求められる、使いやすいテスト用エコシステム
今日のビジネスでは、安定性や精度、またネットワークとネットワークデバイスの品質を検証できるアプリケーションとセキュリティテストが行えるソリューションを必要としています。
そこでBreakingPointです。 BreakingPointは、現実社会の正当なトラフィックや、DDoS攻撃、セキュリティ上の弱点となる攻撃、マルウェア、ファジングのシミュレーションを行うことができ、企業組織のセキュリティインフラを検証して、ネットワークの機能低下の危険性を約80%減らし、攻撃への準備態勢を約70%向上させることができます。 当社の新しいTrafficREWINDソリューションがあれば、 BreakingPointテストトラフィック設定に製品ネットワークの洞察を追加して、より現実に即した精度の高い検証が可能になります。
特定の設定やセキュリティセットアップが、どのようにサイバー攻撃に耐えられるでしょうか。BreakingPointは、正当なトラフィックと悪質なトラフィックの両方のシミュレーションを行い、現実的な環境下でネットワークを検証し、最適化します。 セキュリティインフラを高水準で検証することができ、使いやすく、機敏性の高い、即効性が求められるネットワークテストを確実に実行します。