アプリケーションとセキュリティ

Ixiaのアプリケーションに特化したロードモジュール製品群は、マルチプレイサービス、アプリケーションデリバリ、そして有線およびワイヤレスネットワークのためのネットワーク・セキュリティのプラットフォームが集約された、業界で最も拡張性のあるテストソリューションをお届けします。

100GE/40GE/10GE

CloudStorm 100GE 2ポート

クラウド規模のアプリケーション配信とネットワークセキュリティテストプラットフォーム

PerfectStorm 100GE 1ポート

40GE / 10GEファンアウトポートをサポートする100GEネットワークおよびデバイスの実際の高ストレステスト
40GE/10GE

PerfectStorm ONE 10GE/40GE

40GE QSFP+ポート2台あるいは、10GE SFP+のファンアウトポート8台付属、企業がすぐに利用できるポータブル型要素の、80Gbpsのアプリケーショントラフィックでのテスト用機器
10GE/1GE

PerfectStorm 10/1GE

高パフォーマンスのアプリケーションとセキュリティ試験ロードモジュール

PerfectStorm ONE 1GE/10GE

現実の、80Gbpsまでのアプリケーショントラフィックの高いストレステストのためのエンタープライズ対応ポータブルフォームファクター
ネットワークインフラ

ルーティング、MPLS、およびデータセンターに特化したIxiaのロードモジュールファミリーは、1G、10G、25G、40G、50G、100G、および400Gの各速度に対応し、業界最高の密度とパフォーマンスのイーサネットIPテストソリューションを提供します。

 

>100GE MULTI-RATE

>10GE/1GE

Novus 5-Speed 10G/5G/2.5G/1G/100M

超大規模およびパフォーマンステスト用の業界唯一かつ最高密度のデュアルPHY 5スピード10G / 5G / 2.5G / 1G / 100Mソリューション、およびパケットブラスト用の削減モデル

Novus 10G/1G/100M

業界唯一の最も高密度なデュアルPHYの10G/1G/100M3速ソリューション

モビリティ

Ixiaのモビリティに重点を置いたロードモジュールファミリーは、モバイルオペレータと機器メーカーが複雑なワイヤレスネットワークとWiFiコンポーネントをテストおよび検証し、エンドツーエンドのサービス品質を向上させるのに役立ちます。

LTE

PerfectStorm 10/1GE

高パフォーマンスのアプリケーションとセキュリティ試験ロードモジュール

PerfectStorm ONE 1GE/10GE

現実の、80Gbpsまでのアプリケーショントラフィックの高いストレステストのためのエンタープライズ対応ポータブルフォームファクター
Wi-Fi 11ac

ネットワークエミュレーター

ネットワークエミュレーターは、実際のネットワーク障害状態を正確にエミュレートします

製品

Network Emulator II

10GbE、1GbE、および100MbEイーサネット障害のための精密テスト・インスツルメントにより、IT部門は実稼働中のLAN / WANネットワーク上で発生するネットワーク状況を正確にエミュレートできます。

シャーシ

Ixiaシャーシは、ネットワーク機器およびネットワークアプリケーションのパフォーマンス、機能、適合性、およびセキュリティテストのための最も包括的なソリューションを提供する柔軟なプラットフォームです。

Chassis
Timing Systems