ワイヤレスがビジネス上でつながるための重要な手段に
100億を超えるモバイルデバイスがビジネスに非常に重要なアプリやサービスに接続されています。 それにもかかわらず、ワイヤレスネットワークとデバイスの接続の品質やセキュリティをテストする企業は多くはありません。 ビジネスにおけるワイヤレスのパフォーマンスは良くて当然という意識が高まるほど、サービスの切断によりかかるコストも増大します。
LTE(ロングタームエボリューション)セルラー、802.11a、b、ac、n、そしてMU-MIMOや802.11axのような新しい技術から頻繁に行われるアップグレードには、エンドトゥーエンドの継続的なテストが必要です。 Ixiaのモビリティテストとモニタリングは、あらゆるワイヤレス技術を検証します。
思考のリーダーシップ
ソリューション概要
仮想データにタップ
セキュリティは、それが見るデータによりその性能が決まります。 データの分析と保護は、ネットワークセキュリティツールに依存することになります。仮想環境の中でセキュリティ、解析、パフォーマンスツールに提供するのは生データのコピーだけではありません。ソースレベルでのユーザーまたはツールに重要な情報をフィルタします。
Ixiaの仮想タップと仮想パケットブローカーの組み合わせにより、必要な可視性をトータルにお届けします。仮想可視性ツールは、パケットとアプリケーションフローフィルタリング、高度なアプリケーション識別と地理的位置の機能のあるNetFlow Generation、SSL復号化、負荷分散、および重複排除、ヘッダーストリッピング、フラグメンテーションなど数多くの高度なパケット処理機能をサポートします。
IOTデバイステスト
ご使用中のモバイルデバイスのプロセッサ、オペレーティングシステム、アプリケーションパフォーマンス、接続性、ローミングと範囲のストレステストを行います。 誰よりも早く弱点を見つけます。
WLANインフラストラクチャテスト
ご使用中のWi-Fiアクセスポイントのストレステストを行います。 トラフィック量、スループット、接続容量、アプリケーションパフォーマンスの最大値まで負荷を与えます。
接続をテストする
コネクテッドモバイルデバイスのネットワークを構築中、またはご使用になっていますか? 弊社がお手伝いいたします。