Specifications

270+ Stateful Application Protocols See our supported application protocols
Evergreen Applications Protocol Support
  • Yahoo! Groups
  • Yahoo! Chat
  • Yahoo! Mail
  • AOL Mail
  • AOL Chat
  • Web ICQ
  • Facebook
  • Twitter
  • Windows Live Mail
  • Rediff Mail
  • Google Mail
Industry’s Most Complete Security Attacks
  • 6,000+ security strikes and 150+ evasion techniques
  • 36,000+ pieces of live malware, including mobile malware, which can be launched through multiple transports, including HTTP, SMTP, POP, and IMAP, and embedded within popular file types such as .doc, .pdf, .ppt, and .xls
  • The industry’s most comprehensive Microsoft® Tuesday coverage
  • Comprehensive set of DDoS tests
  • The ability to direct attacks at networking devices or target servers
  • Application layer fuzzing to detect previously unknown vulnerabilities

ATI(Application and Threat Intelligence)를 최신 상태로 유지하기 위한 데이터 피드 업데이트

문제점: 준비하지 않으면 피해갈 수 없는 데이터 위반 및 보안 위협

Fortune지에 따르면 보안 문제는 현재 전 세계 업체 대표들이 우려하는 상위 세 가지 문제 중 하나입니다. Ponemon Research의 보고에 따르면 일반 악성 해킹을 발견하는 데까지 256일이나 소요되며 데이터 위반 비용이 평균 400만 달러에 달한다고 하니 이는 당연한 결과입니다. 목표는 이런 악의적인 공격들을 사전에 확실히 방어하고, 공격을 받을 시 문제를 신속하게 식별하여 피해를 방지하는 것입니다. 새로운 보안 위협이 매주 출현함에 따라 지속적인 경각심과 심층적인 연구를 비롯해 오늘날의 위협 환경을 정확하게 파악하기 위한 많은 노력이 필요합니다. 비용과 시간이 많이 드는 과제이기는 하지만 준비를 전혀 하지 않은 상태에서 허를 찔리고 싶어 하는 기업 관리자, 정부 기관 또는 서비스 제공자는 없을 것입니다.

ATIP

솔루션: 최신 위협 인텔리전스를 통한 보안 강화

Ixia의 ATI(Application and Threat Intelligence) 구독 서비스는 최신 위협 인텔리전스를 제공하는 네트워크 보호의 지름길입니다.

애플리케이션 및 보안 연구원들로 구성된 Ixia전담 팀이 고급 감시 기술 및 방식을 사용하여 ATI를 식별, 파악하고 지속적인 업데이트를 제공합니다. ATI 팀은 독점 연구를 토대로 새롭게 찾아낸 공격과 악성 코드를 집계하여 프로토콜, 보안 공격 그리고 ATI가 추적하는 400개 이상의 애플리케이션 관련 제품 향상을 포함한 애플리케이션 통찰력을 제공합니다. 또한 100가지 이상의 우회 기술 시뮬레이션을 포함해 대형 익스플로잇 데이터베이스에 대한 실질적인 조건 및 관련 공격을 시뮬레이션할 수 있는 인텔리전스를 제공합니다.

ATI 기술은 Ixia의 가시성, 테스트 및 보안 포트폴리오에 전반적으로 활용됩니다. 인텔리전스는 IxLoad®, IxChariot® 및 IxNetwork®를 포함한 Ixia의 테스트 솔루션에 사용됩니다. 또한 세계 최대의 네트워크 장비 제공업체 및 서비스 제공자의 네트워크 및 기술 테스트용으로 사용되는 Breaking Point®의 고객들에게도 제공됩니다. ATI는 수상 경력에 빛나는 Ixia의 네트워크 패킷 브로커(NPB) Vision 시리즈 및 Ixia의 ThreatARMOR™에 통합된 Ixia AppStack에 데이터를 제공합니다. 제공되는 기능은 다음과 같습니다.

  • Ixia 쓰렛아모르(ThreatARMOR) 의 지속적인 보호, 신뢰되지 않은 국가, 악성 사이트 및 유해한 IP 주소(악성 코드 배포, 피싱 사이트, 봇넷 C&C 사이트, 스팸 배포, Bogon, 해킹된 도메인 및 할당되지 않은 IP) 필터링을 제공하는 실시간 클라우드 위협 인텔리전스

  • AppStack 및 Ixia의 네트워크 가시성 제품이 레이어 4를 넘어 항상 연결되어 있는 글로벌 IP 위치 정보 데이터베이스를 포함한 세분화 애플리케이션 동작으로 확장되는 완벽한 네트워크 가시성을 제공할 수 있도록 지원하는 애플리케이션 통찰력

  • ATI는 적법 인터셉션(LI), 데이터 손실 방지(DLP) 및 심층 패킷 분석(DPI) 솔루션의 효과를 검증하고 보안 툴의 합법적인 애플리케이션 성능을 검증하는 데 있어 필수적인 주요 애플리케이션의 지속적인 업데이트를 BreakingPoint에 제공합니다

  • 일일 악성 코드 업데이트 서비스를 통해 ATI는 가장 민첩한 보안 시스템을 차별화하는 데 도움이 되는 보다 실시간에 가까운 악성 코드 위협 인텔리전스를 제공할 수 있습니다

  • BreakingPoint ATI 구독으로 업데이트되는 실시간 트래픽이 400개가 넘는 애플리케이션을 사용하여 네트워크 트래픽 프로필을 재생산할 수 있는 실질적이고 확장 가능한 애플리케이션 에뮬레이션을 지원합니다

  • 지속적으로 업데이트되는 ATI 애플리케이션 라이브러리는 Ixia의 IxLoad, IxNetwork 및 IxChariot 테스트 솔루션에 사용되어 사용자의 내용 기반 디바이스와 네트워크의 규모 및 성능 검증에 도움을 줍니다

  • ATI 기반의 Ixia 제품은 보안 성능을 개선하고 애플리케이션 수준 가시성 및 컨텍스트를 모니터링 툴로 가져오며 네트워크 디바이스를 실제 위협 및 애플리케이션 조건으로 검증합니다

주요 기능

  • 종합적인 소프트웨어 업데이트 및 향상된 기능 제공
  • 400개 이상의 애플리케이션 라이브러리를 대상으로 잦은 애플리케이션 프로토콜 릴리스 제공
  • 새롭게 등장하는 보안 취약점 연구 조사
  • 35,000개 이상의 보안 공격, 우회 기술 및 실제 악성 코드 라이브러리를 대상으로 잦은 보안 업데이트 제공
  • Ixia 위협 인텔리전스 전담 팀의 내부 소스, 고객사와의 협업 및 캐리어 피드를 이용한 독점 연구에서 새롭게 발견된 공격 및 악성 코드 집계