네트워크 Tap으로 네트워크 가시성 및 트래픽 액세스 확보

문제점: 사각 지대 및 네트워크 트래픽 액세스 비용 증가

조직에는 최대 성능과 보안을 위해 네트워크 트래픽에 대한 100% 가시성이 필요합니다. 그러나 네트워크가 더 커질수록 모니터링이 더 힘들어집니다. 사각 지대는 네트워크 품질을 쉽게 훼손시킬 수 있습니다. 포트 미러링과 같은 기존의 모니터링 방법은 비용이 많이 들고 복잡성을 가중시킵니다. 또한 일부 모니터링 솔루션은 네트워크 가용성에 부정적인 영향을 미치기도 합니다. 네트워크 성장 속도가 그 어느 때보다 빨라짐에 따라, 이제 우수한 성능의 확장형 모니터링 솔루션이 필요한 시대가 왔습니다.

Ixia Network Taps

해결방안: 네트워크 Tap으로 100% 가시성 확보

Ixia Tap 제품군은 네트워크 트래픽에 대한 완벽한 가시성을 제공함으로써 최적의 성능 및 보안 유지를 용이하게 합니다. 네트워크에 직접 설치되는 네트워크 Tap은 플러그 앤 플레이 방식이므로 수작업 관리에 비용을 들일 필요가 없습니다.

인터페이스나 네트워크 위치에 관계없이 Ixia의 고성능 Tap은 최대 100Gbps 속도의 구리와 멀티모드/싱글모드 파이버를 모두 지원합니다. 무엇보다, Tap은 네트워크 트래픽에 대한 영구적인 액세스를 지원하며 비용이 많이 드는 병목 현상이나 장애 지점 없이 네트워크 모니터링 및 보안 장치에 대해 완벽한 트래픽 가시성을 제공합니다.

IT 전문가들이 Ixia Tap을 구입하는 이유는 다음과 같습니다.

  • Ixia는 다른 어떤 업체보다도 광범위한 유형의 Tap 보유(패시브/액티브, 속도 1Gbps에서 100Gbps, 단일 모드 및 다중 모드, Cisco BiDi 등 다양한 커넥터/파이버 유형 지원)
  • Ixia는 수천 개의 Tap 재고를 보유하고 있어 필요 시 신속한 대량 배송 가능
  • Ixia의 전 세계 채널 파트너 네트워크를 통해 세계 전역에 제품 공급 가능
  • Ixia 제품의 우수한 품질 Ixia는 설계 및 제조 프로세스 양쪽에 걸쳐 철저한 Tap 테스트를 실시하며, 대부분 명성이 높은 Ixia 테스트 장비 사용
  • 모듈형 Tap인 "Flex Tap"을 최초로 출시하는 등 기술 혁신으로 유명한 Ixia는 계속해서 가장 민감한 애플리케이션의 보안을 강화해 주는 Flex Tap Secure+ 등의 제품으로 지속적 혁신 추구
  • 일부 TAP 업체와 달리 Ixia는 오랜 역사의 대기업이며 장기적으로 성장 가능한 Tap 제공

Table of Tap Options

 

동급 최강의 Tap Generator인 iLink Aggregator는 최대 32개 링크에서 트래픽을 집계한 다음 다수의 툴에 공급할 수 있으며, 일부 모델에는 Tap이 내장되어 있습니다. 따라서 속도 1Gbps 이하에서 필터링 없이 집계 기능만 필요한 경우, NPB(Network Packet Broker)를 대신할 수 있는 경제적인 수단입니다.

Find a Reseller

주요 기능
  • 보안 및 네트워크 모니터링 툴을 위해 링크 트래픽에 대한 100% 가시성 제공
  • SPAN 포트 추가에 따르는 거액의 비용이 필요하지 않으며 잠재적인 사각 지대가 존재하지 않음
  • 고밀도 Tap, 집계 및 재현 솔루션으로 소중한 랙 설치 공간 절약
  • 모니터링 인프라가 네트워크 가용성에 영향을 미치지 않도록 완벽한 패시브 기능 제공
  • 취득 및 소유 비용 최소화