애플리케이션 및 보안

Ixia의 애플리케이션 중심의 모듈 제품군은 유무선 네트워크를 위한 통합 멀티 플레이 서비스를 제공하며, 애플리케이션 및 네트워크 보안을 위한 최적의 솔루션입니다.

100GE/25GE

CloudStorm 25GE

클라우드규모 애플리케이션 전달 & 네트워크 보안 테스트 플랫폼

PerfectStorm 100GE 1-포트

40GE/10GE 팬아웃 포트 지원으로 100GbE 네트워크 및 디바이스에 대한 실질적인 고응력 테스트
40GE/10GE

CloudStorm 10/40GE

클라우드규모 애플리케이션 전달 & 네트워크 보안 테스트 플랫폼

PerfectStorm ONE 10GE/40GE

40GE QSFP+ 포트 2개 또는 10GE SFP+ 팬 아웃 포트 8개로 80Gbps의 애플리케이션 트래픽을 테스트할 수 있는 엔터프라이즈급 이동식 폼 팩터 어플라이언스
10GE/1GE

PerfectStorm 10/1GE

80Gbps의 애플리케이션 트래픽으로 IT 인프라 실제 스트레스 테스트

PerfectStorm ONE 1GE/10GE

최대 80Gbps의 애플리케이션 트래픽에 대한 실질적인 고응력 테스트를 수행할 수 있는 엔터프라이즈급 이동식 폼 팩터 어플라이언스

Novus-NP 10G/1G/100M

40Gbps의 애플리케이션 트래픽으로 초 고밀도 및 성능 테스트를 위한 고밀도 듀얼 PHY 3 tri-speed 솔루션
네트워크 인프라

Ixia의 라우팅, MPLS 및 데이터 센터 중심의 로드 모듈 제품군은 업계 최초의 1G, 10G, 25G, 40G, 50G, 100G 및 400G 속도로 고밀도와 최고의 성능을 보장하는 이더넷 IP 테스트 솔루션을 제공합니다.

>10GE/1GE

Novus 5-Speed 10G/5G/2.5G/1G/100M

높은 스케일 및 성능 테스트와 Packet-blasting을 위해 간소화된 모델로 업계 유일의 고밀도 Dual-PHY 5- 스피드 10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M 솔루션

Novus 10G/1G/100M

높은 스케일 및 성능 테스트를 위한 업계 유일의 고밀도 Dual-PHY 3-S스피드 10G / 1G / 100M 솔루션높은 스케일 및 성능 테스트를 위한 업계 유일의 고밀도 Dual-PHY 3-S스피드 10G / 1G / 100M 솔루션

>PORTABLE PRODUCTS

Novus ONE PLUS 3- & 5-Speed L2-7 Fixed Chassis

3- &5스피드 옵션과 Ixia 동기화 지원으로 완벽한 레이어1~7 네트워크 및 애플리케이션 테스트를 제공하는 업계 최고의 밀도를 자랑하는 휴대용 섀시

모빌리티

익시아의 이동성 모빌리티용 로드 모듈 제품군은 이동 통신 사업자 및 장비 제조업체가 복잡한 무선 네트워크 및 WiFi 구성 요소를 테스트하고 검증하여 엔드- 투 -엔드 (end-to-end) 서비스 품질을 향상시킬 수 있도록 지원합니다.

LTE

XAir3 Fixed Chassis

5G NR(New Radio) RAN 성능 검증을 위한 UE(User Equipment) 에뮬레이션 플랫폼

PerfectStorm 10/1GE

80Gbps의 애플리케이션 트래픽으로 IT 인프라 실제 스트레스 테스트

PerfectStorm ONE 1GE/10GE

최대 80Gbps의 애플리케이션 트래픽에 대한 실질적인 고응력 테스트를 수행할 수 있는 엔터프라이즈급 이동식 폼 팩터 어플라이언스
Wi-Fi 11ac

네트워크 장애 에뮬레이터

네트워크 에뮬레이터는 실제 네트워크 손상 조건을 정확하게 모방합니다.

제품

Network Emulator II

IT 부서가 실제 프로덕션 LAN / WAN 네트워크에서 발생하는 네트워크 조건을 정확하게 에뮬레이트 할 수 있도록 하는 10GE, 1GE 및 100MbE 이더넷 정밀 테스트 장비.

섀시

성능, 기능, 규정 준수 및 보안 테스트를 위한 플랫폼. Ixia 섀시는 네트워크 장비 및 네트워크 애플리케이션의 성능, 기능 및 적합성 테스트를 위한 가장 포괄적이며 유연한 플랫폼입니다.

제품
TIMING SYSTEMS