가시성이 실제 귀사의 네트워크에서 어떻게 적용되는 지 궁금하십니까? 가시성의 중요성과 필요성을 비디오를 통해 확인해 보십시오.

익시아 가시성 솔루션은 네트워킹, 데이터 센터 및 클라우드 비즈니스 자산을 보호하고 개선하기 위해, 중단 없는 방식의 제어, 커버리지, 성능을 제공함으로써, 실제, 가상, SDN 및 NFV 네트워크 전반에 걸쳐 실시간으로 완벽한 엔드 투 엔드 가시성과 보안, 통찰력을 제공합니다.

 

Step 1: 모든 네트워크 링크를 눌러 모든 네트워크 트래픽 캡처

 

Step 2: 비 프로덕션 링크를 통해 트래픽이 하나 이상의 Vision Network Packet Broker 를 통해 전송되고, 중복 데이터가 제거 된 후 NetStack, PacketStack, SecureStack AppStack 을 사용하여 필터링됩니다.

 

Step 3: 보안, 성능 및 모니터링 툴은 해당 툴 전용으로 가장 적합한 데이터 스트림을 받아 보다 효율적이고 효과적인 툴의 운용을 돕습니다.

NPB Diagraom
TAPS, AGGREGATORS, REGENERATORS

익시아의 TAP 제품 군은 귀사의 네트워크에 100 % 가시성과 영구적인 패시브 액세스 포인트를 제공합니다. 모니터링 도구가 필요한 경우 트래픽을 방해받지 않고, 링크 다운 없이 장치를 TAP에 연결하기만 하면 됩니다. 병목 현상이나 장애 지점을 유발하지 않고, Layer 1과 Layer 2 오류를 포함한 모든 네트워크 트래픽을 통과시킵니다. 네트워크의 인터페이스 또는 위치에 관계없이 사용 가능한 미디어 변환 모델을 사용하여 Cooper, 멀티 모드 및 싱글 모드 광섬유를 최대 100Gbps 속도로 지원하는 TAP 솔루션을 제공합니다.

모든 Taps, Aggregators, Regenerator 보기

유연함, 모듈러 100% 패시브 Taps

쿠퍼 링크에 완벽한 트래픽 가시성을 제공

단일 툴 포트를 사용하여 양방향 연결의 양쪽 끝을 모니터링하는 Taps

단일 링크에 멀티 데이터의 카피 생성

비전 포트폴리오: 네트워크 패킷 브로커

데이터는 하나 이상의 네트워크 패킷 브로커(Network Packet Broker); 로 라우팅됩니다 ; 패킷 브로커 패브릭은 특정 모니터링, 성능 및 보안 도구에 대한 데이터를 구성하고 간소화하는 역할을 합니다. 사용하기 쉬운 웹 인터페이스로 잘 알려진 익시아의 패킷 브로커 (Network Packet Broker) 는 보통, 필터 규칙 관리에서 겪는 어려움을 해소하고, 변경관리가 용이합니다. 그 다음 보안, 성능 및 분석 툴로 데이터가 전송되는데, 이러한 툴은 올바른 형식과 관리 가능한 처리량으로 올바른 데이터를 받기 때문에 최적의 수준에서 수행 할 수 있습니다.인라인 배포의 경우 승인 된 데이터가 네트워크로 다시 전송됩니다. 익시아는 구성 옵션의 단일 창을 제공하므로 , 실제 및 가상 환경 모두에서 확장 가능합니다.

모든 네트워크 패킷 브로커 보기

차세대 데이터센터용 고밀도 패킷 브로커

고성능, 무결점 가시성을 제공하는 올인원 툴

모든 크기의 데이터 센터를 위한 비용 효율적인 렉 수준의 가시성 제공

모든 크기의 데이터 센터를 위한 비용 효율적인 렉 수준의 가시성

오픈 스위치는 Vision Edge OS와 가시성을Vision Edge로 분리

고성능, 지능형 가시성을 위한 고밀도, 모듈식 플랫폼

1GE,10GE, 40GE, 100G 용 고밀도, 고 가용성 스위치

페일 세이프 인라인 보안 네트워크 패킷 브로커

지사 및 원격 사무실을 위해 설계된 경제적인 랙 수준의 가시성

  캐피털 마켓 모니터링을 위한 마켓 피드 관리 및 탭 애그리게이션

  파이넨셜 시장 데이터 피드의 고성능 모니터링

무선 코어 네트워크로의 가시성을 향상시키면서 네트워크 프로브 및 용량을 극대화하십시오.

클라우드렌즈- 퍼블릭,프라이빗,하이브리드 클라우드 가시성 플랫폼

미션 크리티컬 워크로드를 클라우드로 마이그레이션하려면 IT 보안 및 분석 툴을 위한 실용적인 인텔리전스가 필요합니다. IT 부서의 과제는 인프라가 안정적이고 신속하며 안전한 응용 프로그램을 제공하는지 확인하는 것입니다. 급변하는 비즈니스 환경으로 인해, IT 부서는 툴 성능의 최대화를 위해, 네트워크에 대한 통찰력과 이해도를 높여야합니다. Ixia의 클라우드렌즈 ™는 엔드 - 투 - 엔드 가시성을 제공하며 ,높은 수준의 네트워크 인텔리전스를 제공하여, 퍼블릭, 프라이빗, 하이브리드 클라우드 애플리케이션을 비롯한 모든 클라우드 환경에서 컨텍스트 인식 데이터를 처리합니다.

바이패스 스위치

IPS와 같은 네트워크 모니터링 장치가 네트워크에 인라인으로 배치되면 IPS가 전원을 잃더라도 모든 상황에서 트래픽이 계속 흐르도록 보장하여, 핵심 비즈니스 응용 프로그램을 계속 사용할 수 있도록 하는 것이 중요합니다. 바이 패스 스위치는 인라인 보안 도구를 안전하게 구현하기 위해 트래픽 흐름을 유지하는 탁월한 솔루션입니다.

바이패스 스위치 제품군

Single Segment 40Gbps Intelligent Bypass Switch

Single Segment Copper Intelligent Bypass Switch

Very high density 12-segment 10Gbps Intelligent Bypass Switch

8 Segment 10/100/1000Mbps HA Intelligent Bypass Switch

  Twice the bypass with two management interfaces

  

  

  

가시성 인텔리전스

익 시아의 뛰어난 가시성 인텔리전스 기능을 통합하여 트래픽 분석 및 보안 도구 성능을 최적화하십시오. 네트워크 패킷 브로커, 가상 또는 클라우드 플랫폼과 함께 사용되는 광범위한 지능형 기능을 사용하여 툴의 요구 사항에 맞는 트래픽을 수정, 변환, 전송할 수 있습니다. 각 기능은 전용 데이터 센터 또는 클라우드 환경에서 최고의 성능을 발휘할 수 있도록 목적에 맞게 설계되었습니다. 자세한 내용은 각 스택을 클릭하여 확인하십시오.

 

NetStack Icon

NETStack

Robust filtering, aggregation, replication, and more

  • Three stages of filtering (ingress, dynamic, and egress)
  • Dynamic filter compiler
  • Priority based filtering
  • Source port labeling (VLAN tagging & untagging)
  • Aggregation & replication
  • Load balancing
  • Double your Ports- DyP (Simplex)
PacketStack Icon

PacketStack

Intelligent packet filtering, manipulation, and transport

  • Deduplication
  • Header (protocol) stripping
  • Packet trimming
  • Timestamping
  • Data masking
  • GRE tunneling
  • Burst protection (deep packet buffering)
  • NetFlow generation
SecureStack Icon

SecureStack

Optimized handling for secure traffic

  • Active SSL
  • Passive SSL decryption
  • Threat insights
  • Data masking +
AppStack

AppStack

Context-aware, signature-based application layer filtering

  • Application identification
  • Geolocation & tagging
  • Optional RegEx filtering
  • IxFlow (NetFlow + metadata)
  • Packet capture
  • ATI subscription
  • Real-time dashboard
MobileStack Icon

MobileStack

Visibility intelligence tailored for the mobile carrier evolved packet core

  • GTP & SIP correlation
  • GTP & SIP load balancing
  • Subscriber filtering
  • Subscriber sampling
  • Subscriber whitelisting
  • Packet core filtering
TradeStack

TradeStack

Marked data feed monitoring

  • Gap detection
  • Feed and channel health
  • High-resolution traffic statistics
  • Microburst detection
  • Subscription for feed updates
  • Simplified feed management
가시성 운용

Ixia는 사용하기 쉽고 직관적인 클릭 앤 드롭 NPB 인터페이스를 제공하여 운영자가 탭 또는 SPAN 포트에서 연결된 툴로 연결할 수 있도록 합니다. 필터의 구성은 간소화되고 간편하며, 전체 설치는 대형 상점 및 복잡한 네트워크의 경우에도 최소한의 시간과 노력이 필요합니다. Ixia 가시성 솔루션에 대한 교육은 전문적인 서비스나 고비용을 들이지 않고도, 쉽고 빠르게 익힐 수 있습니다. 따라서 많은 시간을 필요로 하는 CLI (Command Line Interface) 또는 WebUI (Web User Interface) 대화 상자를 사용하거나 복잡한 논리를 설계하는 데 시간을 낭비할 필요가 없습니다.

Ixia Fabric Controller (IFC)는 여러 네트워크 패킷 브로커가 단일 창 플랜 내에서 공동으로 작업 할 수 있도록하는 가시성을 위한 SDN 컨트롤러입니다. IFC는 완전한 일련의 API 컨트롤을 확장하고 Cisco ACI 및 기타 SDN 아키텍처와 통합합니다.

Single pane of glass, scalable centralized 가시성 management for physical, virtual, and software defined networks