VISION X 주요 기능
  • Point-and-click 기능으로 사용이 쉬운 웹 인터페이스
  • 새시당 최대 2 Tbps의 처리속도
  • 탄력성이 뛰어나고 능동적인 인라인 및 대역 외 (out-of-band) 기능
  • 내장된 회선 속도 필터링 및 무 손실 처리기능
  • 섀시 당 최대 10 ~ 100G 범위의 최대 60 개의 멀티 스피드 포트로 유연성 제공
  • 인라인(Inline)과 대역외 (Out-Of-Band)기능 동시 실행 가능
  • 익시아의 패브릭 컨트롤러 (IFC)지원
  • 3개의 RU
엣지 컴퓨팅은 네트워크 상에서 급변하고 있습니다.

엣지 디바이스 및 애플리케이션 상에서 데이터들은 넘쳐나지만, 사용자들은 아직까지 만족하지 못하고 있습니다.

사용자들은 더 넓은 대역폭과 빠른 연결을 원합니다.

데이터의 급증으로 인해 네트워크의 업그레이드, 업데이트 및 변경 사항을 충족 해야 하는 새로운 니즈가 생겨나고 있습니다. Ixia의 Vision X 네트워크 패킷 브로커는 현재 및 미래의 네트워크 요구 사항을 충족할 수 있는 확장성과 유연성을 제공하도록 설계되었습니다. Vision X를 통해 가시성을 확보하고 강력한 보안을 유지하십시오.

what is a network packet broker

네트워크 패킷 브로커란 무엇일까요?

NPB (Network Packet Broker) 는 네트워크에서 데이터 흐름을 수집하고 사용자가 구성한 대로 데이터를 조작한 다음 보안 및 모니터링 툴로 전달하는 장치입니다. 네트워크에서 데이터를 추출하는 추상화 계층과 관련된 툴에 관련 데이터를 배포하는 "브로커" 또는 "딜러"역할을 합니다.

NPB 네트워크 및 데이터 센터에 대한 다음과 같은 기능을 제공하여 기업의 비즈니스 자산을 보호합니다.

  • 데이터 센터 자동화 향상
  • 더 나은 비즈니스 의사 결정 실행
  • 네트워크 문제를 신속하게 해결
  • 응용 프로그램 성능 문제 해결
  • 네트워크 분석 및 보안 툴의 운영 효율성을 향상
차세대 네트워크를 위한 가시성 솔루션

비전 X 네트워크 패킷 브로커를 사용하여 데이터 센터의 가시성을 확보하십시오. 기존 보안 및 모니터링 툴을 대체하지 않고도 차세대 기술력을 업그레이드 할 수 있습니다.

Vision X를 사용하면 네트워크 상의 모든 데이터를 확인할 수 있으며, 이를 통해 더 나은 비즈니스 의사 결정을 내리고, 현재와 미래의 네트워크를 효율적으로 운영하기 위해 필요한 모든 정보를 확인 할 수 있습니다.

경쟁사 대비 2배 이상의 성능 보장

vision x looIxia vision x network packet broker

 

Vision X는 Ixia의 고성능, 고밀도 네트워크 가시성 솔루션입니다. 3 개의 랙 유닛에서만 10~100G 범위에서 최대 60 개의 멀티 스피드 포트를 사용할 수 있습니다. 각 섀시는 전용 FPGA 하드웨어를 통해 최대 2Tbps의 데이터를 처리하므로, 패킷 손실이 없습니다. 또한 맞춤형 스왑 가능한 모듈 베이로 설치공간의 변경없이 필요에 따라 확장이 가능합니다.

 

5 Ways to Improve ROI with Network Packet Brokers

귀사의 네트워크 인프라의 ROI 향상

네트워크 패킷 브로커(NPB)가 어떤 방식으로 ROI를 극대화 하는 지 eBook을 통해 확인해 보십시오.

가시성 아키텍처에 Vision X와 같은 네트워크 패킷 브로커를 추가하여 네트워크 인프라에 대한 ROI를 향상하십시오.

2019년 도쿄 INTEROP 베스트 쇼 어워드에서 스페셜 상 수상

Vision X는 Interop 도쿄의 베스트 쇼 어워드에서 스페셜 상을 수상했습니다

Ixia's Vision X - 2019 Tokyo Interop Best of Show Special Prize Winner
Ixia fabric controller is compatible with vision x network packet broker

비전 X는 IFC와 호환 가능

Vision X 네트워크 패킷 브로커는 툴 운용과 관리를 위한 SDx(Software-defined everything) 컨트롤러인 IFC(Ixia Fabric Controller) 기술과 호환됩니다. IFC는 고가용성, 복원력 및 사용이 간편한 지능형 모니터링 플랫폼으로 물리 및 가상 네트워크 환경에서 단일 창을 통해 가시성을 제공합니다.

Inline and Out-of-band Capabilities

  • 인라인보안 ( Inline Security )
  • Out-of-band monitoring
  • inline security with vision x network packet broker

    인라인보안 ( Inline Security )

    네트워크 가용성에 대한 위험 없이 실시간 트래픽에서 멀웨어 및 공격을 테스트 하십시오. Ixia의 인라인 보안 솔루션은 빠른 페일 오버와 다운 타임 없이 보안 솔루션을 업그레이드할 수 있는 기능으로 지속적인 보안 모니터링을 보장합니다.

  • out-of-band monitoring with vision x network packet broker

    대역외 모니터링(OUT-OF-BAND MONITORING)

    대역 외 (out-of-band) 모니터링 툴에 네트워크 트래픽을 빠르고 정확하게 전달하십시오. Ixia의 동적 필터링 엔진은 어떤 네트워크 상의 변화에도 관련 상호작용을 쉽게 식별할 수 있도록 지원합니다.

VISIBILITY INTELLIGENCE

트래픽 분석 및 보안 툴 성능을 최적화하기 위해 Ixia의 선도적인 가시성 인텔리전스 기능을 만나보십시오. 네트워크 패킷 브로커, 가상 또는 클라우드 플랫폼과 함께 사용되는 광범위한 지능형 기능을 통해 툴의 요구사항에 따라 트래픽을 수정, 몰딩 및 전송이 가능합니다. 각 기능은 물리적 데이터 센터 또는 클라우드에서 최고의 성능을 얻을 수 있도록 특별히 제작된 설계로 실행이 됩니다. 자세한 내용을 보려면 각 스택을 클릭하십시오.

NetStack Icon

NETStack

Robust filtering, aggregation, replication, and more

  • Three stages of filtering (ingress, dynamic, and egress)
  • Dynamic filter compiler
  • Priority based filtering
  • Source port labeling (VLAN tagging & untagging)
  • Aggregation & replication
  • Load balancing
  • Double your Ports- DyP (Simplex)
PacketStack icon

PacketStack

Intelligent packet filtering, manipulation, and transport

  • Deduplication
  • Header (protocol) stripping
  • Packet trimming
  • Timestamping
  • Data masking
  • GRE tunneling
Gray215Secure

SecureStack capabilities are not available for this network packet broker or this platform at this time — visit the page to learn more.

SecureStack

Optimized handling for secure traffic

  • Active SSL
  • Passive SSL decryption
  • Threat insights
  • Data masking +
AppStack

AppStack capabilities are not available for this network packet broker or this platform at this time — visit the page to learn more.

AppStack

Context-aware, signature-based application layer filtering

  • Application identification
  • Geolocation & tagging
  • Optional RegEx filtering
  • IxFlow (NetFlow + metadata)
  • Packet capture
  • ATI subscription
  • Real-time dashboard

 

MobileStack_NONE

MobileStack capabilities are not available for this network packet broker or this platform at this time — visit the page to learn more.

MobileStack

Visibility intelligence tailored for the mobile carrier evolved packet core

  • GTP & SIP correlation
  • GTP & SIP load balancing
  • Subscriber filtering
  • Subscriber sampling
  • Subscriber whitelisting
  • Packet core filtering
TradeStack Icon

TradeStack capabilities are not available for this network packet broker or this platform at this time — visit the page to learn more.

TradeStack

Marked data feed monitoring

  • Gap detection
  • Feed and channel health
  • High-resolution traffic statistics
  • Microburst detection
  • Subscription for feed updates
  • Simplified feed management