솔루션 하나로 모든 보안 및 네트워크 모니터링 툴에 트래픽 전달
Security Fabric™은 컨텍스트 인식 및 보안 인텔리전스를 이용하여 중복을 제거한 다음 관련성 높은 트래픽을 inline 보안 툴과 대역외(out-of-band) 보안 툴에 전달합니다. 두 개의 데이터 처리 엔진을 사용하는 보안 인프라는 보다 강력한 inline 및 대역외(out-of-band) 보안 구축을 위한 토대가 됩니다.
Ixia Security Fabric은 100%의 데이터 액세스, 장애복구, 컨텍스트 인식형 데이터 처리, 보안 인텔리전스 처리 등을 이용하여 적절한 툴에 적절한 데이터를 빠른 속도로 제공합니다.
가시성, 컨텍스트, 간소성을 이용한 보안
이 백서에서 "EMA"(Enterprise Management Associates)는 보안 작업의 가시성, 컨텍스트, 성능 및 장애복구를 강화하여 얻을 수 있는 장점을 알아봅니다.
보안 인텔리전스 처리
수상한 트래픽을 분석하는 데 집중할 수 있도록 보안 툴의 부담을 덜어 주십시오. Ixia Security Fabric은 암호화된 통신에 숨겨진 맬웨어를 보안 툴로 찾아낼 수 있도록 SSL 트래픽을 해독합니다. 또한 신용카드 번호나 주민등록번호 등 민감한 정보를 마스킹 처리하여 데이터 관련 규정도 준수합니다. 알려진 악성 트래픽이 네트워크에 유입되지 않도록 하려면 위협 인텔리전스 게이트웨이를 활성화하여 맬웨어와 바이러스를 유포하고 그 외의 공격을 시도하는 것으로 알려진 IP 주소에서 오는 트래픽을 자동으로 차단하면 됩니다.
컨텍스트 인식형 데이터 처리
적절한 보안 및 네트워크 모니터링 툴에 적절한 데이터를 전달하기 위해, Ixia Security Fabric은 강력한 컨텍스트 인식형 데이터 처리 엔진으로 풍부한 메타데이터를 인식한 다음 잘 정련된 Netflow 정보를 제공합니다. 그리고 표층 및 심층 패킷 검사를 모두 수행한 다음 그 패킷이 필요한 보안 툴, 필요 없는 보안 툴, 이미 복사본을 가지고 있는 보안 툴을 지능적으로 파악합니다. 이미 내장되어 있는 220가지 이상의 애플리케이션 시그니처 그룹으로 세분화된 전달 규칙을 만들 수 있으며, 지침이나 스크립트를 작성할 필요가 없습니다. 컨텍스트 인식형 데이터 처리에 대해 자세히 알아보십시오.
보안 장애 복원력
프로그래밍 가능한 바이패스 스위치에서 네트워크 트래픽을 인식하고, 나노초만에 작동이 중단된 inline 보안 툴을 우회하여 다시 라우팅합니다. 업계에서 가장 빠른 하트비트로 보안 툴의 가용성을 모니터링하는 Ixia 바이패스 스위치는 장애가 발생한 툴을 우회하여 라우팅하는 방식 또는 네트워크 액세스를 차단하는 방식으로 구성할 수 있습니다. 또한 출시된 제품 중 가장 폭넓은 고가용성 옵션을 자랑하는 Ixia Security Fabric은 직렬 또는 병렬 사용이 가능하므로 완전 중복형 inline 보안과 실시간에 가까운 failover를 구현할 수 있습니다. Inline 보안 장애복원련에 대해 자세히 알아보십시오.
어디서나 데이터 액세스 가능
사용자는 네트워크 스위치가 있는 곳 만이 아니라, 네트워크의 모든 지점에서 실제 데이터 및 가상 데이터에 엑세스 하고자 합니다. Fiber, Copper, Virtual Tap이 조합된 보안 인프라를 이용하면, 물리적 가상 트래픽에 100% 엑세스 할 수 있으며, 특히 네트워크 트래픽이 많은 경우에는 SPAN 포트만 사용할 때 보다 ,신뢰성이 향상됩니다.
네트워크 보안 및 모니터링 툴의 설치 및 통합 모델
Ixia Security Fabric을 사용하여 네트워크 보안 및 모니터링 툴에 관련 트래픽을 배포, 통합, 제공하는 방법을 알아보십시오.
Ixia Security Fabric 을 통한 보안 인프라 혁신 방법을 보안 전문가와 상의해 보십시오.