应用和安全

Ixia 以应用为中心的负载模块系列产品,拥有业内最具扩展性的解决方案,可用于测试聚合多重播放服务、应用业务交付以及有线和无线网络的网络安全平台。

100GE/40GE/10GE
40GE/10GE

PerfectStorm ONE 10GE/40GE

企业就绪便携式测试设备,应用流量达到 80Gbps,配备 2 个 40GE QSFP+ 端口或 8 个 10GE SFP+ 扇出端口
10GE/1GE

PerfectStorm 10/1GE

模拟真实世界对 IT 基础设施进行高压力测试,应用流量达 80Gbps

移动性

Ixia 负载模块系列专注移动性,可帮助移动运营商和设备制造商测试和验证复杂的无线网络及 WiFi 组件,确保提高端到端业务质量。

LTE

PerfectStorm 10/1GE

模拟真实世界对 IT 基础设施进行高压力测试,应用流量达 80Gbps
Wi-Fi 11ac

网络损害仿真器

网络仿真器精准仿真真实的网络损害情况。

产品

Network Emulator II

用于仿真 10GbE、1GbE 和 100MbE 以太网损伤环境的精度测试系统,可让 IT 人员精确仿真发生在真实生产型局域网 /广域网中的各种网络状态

机箱

测试性能、功能、合规性和安全的平台。 Ixia 机箱是一个灵活的平台,可提供最全面的网络设备和网络应用性能、功能和合规性测试解决方案。

产品

应用控制器

强大的服务器平台,集中托管 Ixia 应用软件。

产品