主要特征
- 模拟超过 300 个真实世界应用协议
- 允许自定义和操作任何协议,包括原始数据
- 高速生成具有真实协议量的混合协议
- 可模拟超过 36,000 个攻击和恶意软件
- 从单一端口同时生成各类流量,包括合法流量、DDoS 和恶意程序
- 半月更新攻击病毒库,确保您即时了解最新的应用和威胁
使用真实的应用和全面的威胁矢量范围来验证网络的安全状况。
问题:实时模拟真实世界进行安全测试所面临的挑战
现今,组织依靠各种安全解决方案来保护其网络免受网络攻击和流量异常的侵害。 但部署的工具越多,安全基础设施变得越复杂。 结果:难以验证错综复杂的安全解决方案,扩展规模更是极具挑战性。 更糟糕的是,这些复杂的系统交互对安全性能和网络弹性构成严重威胁。

解决方案:提供简单易用的测试生态系统,满足当代网络需求
如今的业务需要一个可验证网络及网络设备稳定性、准确性和质量的应用与安全测试解决方案。
BreakingPoint 应运而生。 通过模拟真实世界的合法流量、 分布式拒绝服务 (DDoS)、漏洞、恶意软件和模糊测试 (Fuzzing),BreakingPoint 可验证组织的安全基础设施,将网络破坏所带来的风险降低约 80%,防御攻击的能力提升近 70%。 凭借我们全新的 TrafficREWIND 解决方案,您可以将生产网络洞察融入 BreakingPoint 测试流量配置,对网络进行更真实且高保真的验证。
如何通过特殊配置或安全设置来抵御网络攻击?BreakingPoint 通过模拟最真实条件下的正常和恶意流量,对网络进行验证和优化,从而有效抵御网络攻击。 此外,还可以对安全基础设施进行大规模验证,确保易用性、增强敏捷性、提高网络测试速度。