主要特征
- 提供从 1G 到 400G 以太网的测试范围
- Provides comprehensive protocol coverage for routing/switching, multiprotocol label switching (MPLS), broadband access, industrial Ethernet (IE), data center networking, and software-defined networking (SDN)
- 生成可以模拟真实用户应用和场景的流量流
- 在虚拟网络环境中顺畅运行,在任何商用计算环境中运行
- 提供端到端测试系统自动化
- 快速隔离服务攻击,包括吞吐量流量流分析
IxNetwork 是一个综合的网络基础设施性能测试解决方案。 可扩展至处理最强大的设备和最大的网络,从路由和交换至数据中心以太网和软件定义的网络。
问题:复杂网络的性能测试需求
长期以来,各种组织一直在测试网络的扩展性和性能。 但是随着网络复杂性的日益加剧,确保最优的网络性能和弹性也变得愈加艰难。 忘记简单地测试缓慢的响应时间:现在,适当的测试工具必须使用数千种网络设备评估复杂的网络拓扑,仿真复杂的流量并在无数种场景和网络条件下进行压力测试。

解决方案:适用于复杂且不可预测网络的可靠测试系统
IxNetwork 可在最具挑战性的条件下执行性能测试。 能够生成数万亿字节的数据并同时分析 400 万数据流,IxNetwork 可灵活测试最强大的设备和最大的网络。 凭借其进一步增强的实时分析和统计数据,这个强大的解决方案几乎可以仿真一切,可从路由和交换,数据中心以太网和软件定义的网络到宽带接入和工业以太网,进行全面的测试。 图形用户界面 (GUI) 向导可以让 IT 团队更轻松地以最少的资源满足各种性能要求。
关于 IxNetwork 的其他信息。