- 凭借即时的价值实现、直观的图形用户界面 (GUI),可迅速部署并支持最低配置
- 提供零损耗高级数据包处理与重复删除和数据包修剪功能
- 通过实时流量分类来确保深度报文检测,从而优化对基础设施的投资。
- 借助一些监控工具来进行流量分配,提供复杂负载均衡,最大化正常运行时间,并防止关键数据丢失
提供网络安全和故障排除细粒度可视化的统一平台
问题:对抗无形威胁
网络管理员若无法全面洞悉,也就无从对抗。 小心隐藏在加密流量中的威胁很容易就能绕过安全控制和 IT 团队的警觉目光。 由于新的或未知应用突然间的迅速发展,应用带宽激增,但直到其威胁到网络的可用性和健康时才可能会被人们发现。 采用一些方法可突出这些问题,但往往需要更复杂的工具,需要对网络上的所有流量和应用提供全方位的可视性。 此外,管理众多安全和性能监测解决方案可能会影响网络性能。
解决方案:通过可视性情报增强网络安全和优化性能
Ixia Vision ONE™ 是一种一站式设备,让组织可以通过单一平台,维护实体和虚拟基础设施的安全,识别并解决其性能问题。 无论是对抗隐藏在加密流量中的威胁,还是为正确的取证解决方案馈送正确的数据,Vision ONE 都可在不对性能产生负面影响的情况下增强网络保护。 建立兼具最佳串联安全和带外分析工具的分层防御,创建一个强大的基础,帮助您了解企业网络状况。 无论哪个方面,Vision ONE 对于提供全面的网络安全都至关重要。
借助集成式 Application Threat and Intelligence Processor (ATIP) 中的动态应用情报,Vision ONE 网络数据包中转设备 (NPB) 让您不仅可以过滤和虚拟化第 2-4 层流量,还能过滤和虚拟化第 7 层应用流量,这样就能对可疑应用进行标记和监视。 这能够带来安全优势,因为用户可以快速地找到恶意应用或异常活动,包括接收来自未经授权区域的流量或数据包,或向未经授权区域发送流量或数据包,或在半夜通过可疑的文件传输协议 (FTP) 传输敏感数据。
仅凭此项功能就可避免各大企业和机构在过去三年来遭受的最严重的一些数据泄露问题。
此外,集成式 ATIP 还能带来性能优势,因为客户可以通过应用程序接口 (API) 查看实时应用级流量和元数据,或将其过滤、加密或发送至取证或应用监测工具以作进一步检测。
Vision ONE 是最重要的网络基础设施组件,而您却从未意识到这一点。