企业可视性

更强大的应用、更严格的安全性,以及更高的 IT 投资回报,均取决于能否深入洞察网络状况。 只有全面洞察您的物理和虚拟网络,您的团队(及您的工具)才能适时做出正确的决定。

性能提升了 4 倍

Ixia 的硬件在进行重复数据删除处理时,速度高达单模块 160 Gbps,而 Gigamon 的软件处理速率为单模块 40 Gbps。

零丢包率

Tolly 报告¹中的数据显示,Ixia 的丢包率为零,而 Gigamon 丢失 256 字节或更小数据包的概率为 20% - 75%。

同时支持的高级特性

如果您想要 Netflow 和协议报头同时剥离,Ixia 是您的不二之选。 Gigamon 不能同时支持这两种特性。

CLOUD MONITORING

Without visibility into what's happening in your clouds, security and performance monitoring can suffer. Ixia provides:

  • Total visibility for any public, private or hybrid cloud 
  • Automatic and unlimited scalability due to cloud-native design
  • Filtering at the data source, to eliminate the risk of centralized processing
  • Fast delivery of filtered data to solutions on-premises or in the cloud

Learn more about Ixia Cloud Monitoring

帮助消除配置复杂问题

Ixia 的拖放式 GUI 让您能够轻松地构建将流量导向所有适当工具的过滤器。

 

其他供应商使用的端口映射解决方案在逻辑操作中需要 PhD。 Ixia 的配置解决方案可帮助您避免因无意地错误键入而导致流量的发送错误。

Infoweek Png

您的团队是否在抱怨“网络很慢”?

Skype 或 VoIP 是否无法正常运行或总是掉线?

您是否担心因不合规而罚款?

 

带外图像

 

产品用于

带外监测解决方案:

您的安全团队是否需要处理太多错误警报?

您在过去一年内是否遭受过网络攻击?

您的安全工具是串联还是带外部署的?

 

串联安全

串联安全解决方案

 

产品用于

串联安全解决方案:

保护您的业务。 进一步了解。

¹ 基于 Gigamon 和 NetScout 每机架单元吞吐量的对比及对弹性的双活和主-备网络支持。

² Tolly 集团是一家第三方测试公司。  在 Ixia 的支持下,Tolly 集团对 Ixia NPB 和 Gigamon NPB 的性能进行了测试,并将结果进行对比。  参见 Tolly 报告,获取完整的分析。 返回